CHARX control professional – 用于快速充电的直流充电控制器

适用于快速充电站的直流充电控制器

可自由编程的CHARX control专业型和CHARX control integrated直流充电控制器符合IEC 61851-23标准,可为现代化充电站提供智能的模式4快速充电。它们可与电动汽车通信、监控充电过程、控制充电电流等参数,并且作为一种选项可处理附加的任务。

优势

[x]- 19英寸充电控制器将所有功能集于一体

  • [x]采用快速连接技术的19英寸系统,可简化安装和维护
  • [x]自由编程,使用灵活,符合IEC 61131标准
  • [x]配有预组态功能块,无需大量编程工作
  • [x]多种接口,方便系统集成

直流充电控制器对比 选择更适配需求的控制器

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

应用和安装方式 集成各类必要组件,快速卡接到19"机架式充电站 DIN导轨式充电站的常规安装方式,支持个性化设计导入
集成功能 充电控制器、蜂窝式调制解调器、绝缘监测、接触器、保险丝、24 V电源 充电控制器、蜂窝式调制解调器
集成接口 CCS充电、OCPP、TCP/IP、RS-485、CAN总线、I/O、SIM卡、紧急关断、230 V风扇供电 CCS充电、CHAdeMO充电、交流充电、OCPP、TCP/IP、RS-232、RS-485、CAN总线、I/O、SIM卡、SD卡
支持的充电点 1x DC 1x DC,1x AC
支持的直流充电功率 500 kW (500 A/1,000 V) 无限制
符合IEC 61131标准的灵活编程
尺寸(宽 x 高 x 深) 483 mm x 134 mm x 550 mm(3个机架单元,标准19"尺寸) 285 mm x 158 mm x 70 mm
有关19"控制器的更多信息 有关DIN导轨控制器的更多信息

配套附件 根据需求,可添加额外功能

符合校准法规要求、适用于充电设备的直流电能表
蜂窝网络天线
适用于PC Worx功能模块、带许可的SD卡
符合校准法规要求、适用于充电设备的直流电能表

蜂窝网络天线

适用于PC Worx功能模块、带许可的SD卡

跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品

19英寸系统产品视频

模块化19英寸系统详情 实现直流充电站的快速机架安装

标准19英寸规格的CHARX系统由多个用于分配、转换和控制充电电流的配套模块组成:新款分配模块CHARX power distribute、新款控制模块电源模块CHARX control integrated以及CHARX power basic电源模块均可组合使用,适合各类充电状况。

相较于采用DIN导轨组件的传统组装方式,模块化设置会大幅降低直流充电站的复杂度,并可实现模块的快速安装和更换。

交互式图像映射:19"机架安装式模块化CHARX系统
电源控制模块
CHARX control integrated具备19"充电站控制和监测所需的各项功能。控制模块至多可管理五个30 kW电源模块,实现功率高达150 kW的直流快充。产品集充电控制器、绝缘监测、电源接触器、保险丝、24 V辅助电源等诸多必要组件于一体,简化了充电站的规划、安装和维护作业。控制模块借此可实现控制柜风扇控制、温度测量和输出电压测量。模块还配有多种通信接口,便于系统集成和远程访问。
直接跳转至控制模块
配电模块
CHARX power distribute可在19"快速充电站中可为多达五个电源模块提供交流电源电压。配电模块还将为控制模块供电。凭借内置的电涌保护器、微型断路器和防过热装置,模块有效保障各下级模块和导线的安全性。产品可实现过电压类别II的电源模块保险丝保护连接。
直接跳转至配电模块
电源模块
菲尼克斯电气的高效CHARX power basic快充模块助力经济高效地运行直流充电桩,其可将交流电源转换为电动汽车快充所需的直流电源。19″机架安装式紧凑型模块可直接安装到充电站,并依照功率要求互连。
直接跳转至AC/DC电源模块
至多互连五个电源模块
19"充电站采用模块化设计,可通过互连五个30 kW的电源模块实现150 kW充电功率。
快速连接技术
直插式速连和T-LOX快速连接技术可使用已剥线或带冷压头的导线末端,实现快速安装和便捷维护。
节省空间的高效设计
对于城市充电站而言,空间需求这一因素尤为关键。其他充电功率相当的类似系统占用空间过大,需要额外布线。
多种接口
产品配有CCS、CAN总线、OCPP、TCP/IP、RS-485和I/O通信接口,轻松连接充电枪、触控面板、RFID读取器、状态LED灯和大功率电子设备等外围设备。
符合IEC 61131标准的灵活编程
CHARX control integrated控制模块应用极为自由,可依照IEC 61131标准灵活编程,支持深度定制充电站的软件和用户界面。
3D视图

即刻体验3D模型

详细查看19英寸CHARX control integrated控制模块。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

通过模块化19英寸系统,快速安装直流充电站

适用于DIN导轨的控制器详情 了解CHARX control professional功能强大的接口

交互式图像地图:CHARX control professional直流充电控制器
蜂窝网络接口
欲使用用户管理、计费和远程诊断等功能,请使用集成蜂窝网络接口通过OCPP(开放式充电点协议)将充电控制器连接至后台系统。
以太网接口
用户可使用两个以太网端口在触控面板上实现充电过程可视化、通过PC Worx进行编程以及集成至充电和负载管理系统。
LED状态指示灯
LED灯让充电控制器状态和通信接口数量流量情况一览无余。此类LED灯亦可用于错误诊断。
SD卡插槽
您可以在此插入SD卡(需单独购买),其中包含预组态PC Worx编程模块的用户许可证。SD卡还可用于存储所记录的充电过程数据,并将控制器配置传输至其他充电控制器。
交流充电接口
为实现符合标准的交流充电过程,控制器通过符合IEC 61851-1标准的交流充电接口与车辆交换必要充电参数。
CCS充电接口
为实现符合标准的直流快速充电,控制器根据DIN SPEC 70121规范,通过符合IEC 61851-23标准的CCS充电接口与车辆交换必要充电参数。
控制大功率电子设备
通过CAN总线接口将电流、电压和功率等必要充电参数传输至大功率电子设备。为降低工程设计费用,我们提供适用于CHARX power电源模块的预组态PC Worx功能块。
电能表接口
通过RS-232和RS-485串行接口连接交直流电能表,以便精确测量能耗,完成充电过程计费。
集成RFID读取器
RFID读卡器支持通过RS-232或RS-485连接,以便用户通过后台系统或本地RFID允许列表授权充电过程。
数字量I/O
诸如直流接触器的控制、绝缘监测仪的评估、门锁机制监测或充电状态LED的激活等其他客户专用组件均可分别通过16个数字量输入和输出端连接。
使用PC Worx预组态功能块进行充电控制器编程的人员

应用广泛 符合IEC 61131标准的灵活编程

CHARX control professional和CHARX control integrated可基于IEC 61131标准实现个性化充电应用编程,

是适用于多种应用场合的通用型充电控制器, 可支持深度定制充电站的软件和用户界面。

控制器配有预组态PC Worx功能块,无需大量编程工作即可实现符合DIN SPEC 70121标准的车辆通信。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。