CHARX – 电动汽车充电技术

CHARX – 电动汽车充电技术

从充电站到电动汽车——我们性能强大的CHARX产品专为高要求电动汽车应用研发并涵盖整个充电过程。CHARX将最高的安全性、可靠性和坚固耐用性与先进的功能与不受限制的用户舒适性完美结合。采用统一、模块化的产品设计还可以简化安装、调试和维护。

优势

  • CHARX产品组合种类齐全,一站式供应充电过程产品
  • 采用统一的模块化设计,实现轻松安装、调试和维护
  • 充电点和充电接口均采用尖端技术,充电快速安全,符合相关标准
  • 充电场智能管理,配备可通信产品和开放接口
  • 采用模块化可扩展系统与面向未来的设计,充电场可灵活增添站点

新产品

CHARX control vehicle车辆充电控制器

适用于CCS充电的车辆充电控制器

适用于各类电动汽车的车辆充电控制器 (EVCC)

CHARX control vehicle通过CCS充电插座实现直流快充。控制器可通过电力线 (PLC) 实现充电站与电动汽车之间的高级别通信 (TCP/IP),同时还可控制CCS充电插座、LED显示屏、取消按钮以及高压接触器。

主要特点

  • 符合DIN 70121和ISO 15118标准的直流充电通信
  • 使用VCU控制型车载充电器 (OBC),实现交流充电通信
  • 可控制充电插座、LED显示屏、取消按钮和高压接触器
  • 获得E1道路车辆认证
  • 网络安全符合UNECE R155和R156法规要求
  • 功能安全等级达ISO 26262 ASIL B

优势

  • 通用于所有配备CCS充电插座的电动汽车
  • 针对CCS充电插座进行预先参数设置,设置更快速
  • 车辆电网双向充电,符合ISO 15118-20标准
  • 满足汽车行业的严苛安全标准
  • 操作系统支持快速启动,可立即投入使用

查看电子文档了解更多信息
新版电动汽车手册

在160多页的篇幅中,了解菲尼克斯电气旗下一系列用于电动汽车和充电桩的充电技术产品。手册还将介绍有关菲尼克斯电气的诸多信息以及充电技术的基本原理。

查看电子文档
纸质版电动汽车手册和供平板电脑使用的电子文档版本手册
位于德国北莱茵-威斯特法伦州Schieder-Schwalenberg镇的Phoenix Contact E-Mobility公司总部

Phoenix Contact E-Mobility 强大可靠的合作伙伴

自2013年成立以来,Phoenix Contact E-Mobility始终是菲尼克斯电气集团的电动汽车充电技术研究中心。公司在全球拥有800多名员工和25条生产线,占地逾33,200 m²,我们开发了500多种产品,用于充电基础设施的网络化和车辆的电气化。公司已通过IATF认证,满足汽车行业的严苛要求。