台式机和智能手机上的充电报销服务

充电报销服务 – 适用于家用充电桩的计费服务

依托充电报销服务,轻松实现符合校准法规要求的电动汽车充电过程计费。改装硬件已获专利,助力家用充电桩实现符合校准法规要求的计费。充电报销服务用户可灵活购买全新家用充电桩,亦可改装现有型号产品。网络应用程序易于使用,便于区分私用和商用充电过程。

提出问题以了解此类产品的更多信息

关于充电报销服务

配备充电枪的电动汽车
充电报销服务界面展示
智能手机上的充电报销服务
控制柜布线
配备充电枪的电动汽车

家庭能源系统的整合让系统更加复杂。充电报销服务让司机能够自由选择家用充电桩。现有系统不会被替换,可轻松集成。计费服务不会阻碍接口,也不会干扰现有的家用充电桩。

充电报销服务界面展示

充电报销服务提供自动化的登记流程,可显著减少车辆车队管理的行政工作量。整个流程,包括给司机报销充电费用,均已涵盖在内。用户友好型管理平台确保所有相关信息随时可获取。

智能手机上的充电报销服务

通过充电报销服务,可直接给公司车辆司机支付费用。这减少了将该服务集成至现有控制系统的工作量。公司仅会收到一份月度账单。该服务确保公司车辆司机的敏感数据得到保护。所有相关数据也可通过API调用,以便集成至现有的人力资源工具中。

控制柜布线

在德国,认证电工能确保硬件安装安全及符合标准,最重要的是保证及时完成。通过安装前的远程预检查,安装人员可确保充分考虑所有现场条件。

charge-repay.io
关于充电报销服务的更多信息

详细了解菲尼克斯电气的充电报销服务是如何运作的。

了解更多信息
充电报销服务

该解决方案的特点

  • 经济高效:与将现有家用充电桩替换为符合校准法规的解决方案相比,可节省高达50%的费用
  • 以用户为中心:利用现有家用充电桩及集成光伏系统,可为全新设备提供极大的灵活性,确保快速可用
  • 可持续且合规:对现有家用充电桩进行可持续改装,无需更换硬件
白皮书:Charge@Home

即刻下载我们的白皮书:Charge@Home 面向未来的车队管理

我们的白皮书深入探讨了家用充电解决方案所需满足的要求。该白皮书阐述了这些充电解决方案如何用于公司车辆的合规计费。了解家庭充电桩安装、法律框架条件的更多信息及高效的家庭充电计费解决方案。

您的专属联系人

了解充电报销服务的所有问题

我们期待您的咨询!无需犹豫,请立即联系我们。