产品列表:TRIO POWER IP67

筛选

2条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源 - TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - 1039829

TRIO POWER初级开关模式电源,安装在IP67压铸外壳中,输入:3相,输出:24 V DC / 20 A

价格:

电源 - TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 - 1039830

TRIO POWER初级开关模式电源,安装在IP67压铸外壳中,输入:1相,输出:24 V DC / 20 A

价格:
2 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100