产品列表——IPD快速电源分配器

筛选

6条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

穿板式安装 - IPD WD 3P2,5 M20 GY - 1047319

穿板式安装,直插式连接,位数: 2+PE,0.5 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,浅灰,电缆直径范围: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm,直插式连接

价格:

穿板式安装 - IPD WD 3P2,5 M20 BK - 1047321

穿板式安装,直插式连接,位数: 2+PE,0.5 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,电缆直径范围: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm,直插式连接

价格:

穿板式安装 - IPD WD 3P2,5 M25 GY - 1047322

穿板式安装,直插式连接,位数: 2+PE,0.5 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,浅灰,电缆直径范围: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm,直插式连接

价格:

穿板式安装 - IPD WD 3P2,5 M25 BK - 1047324

穿板式安装,直插式连接,位数: 2+PE,0.5 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,电缆直径范围: 6 mm ... 9 mm 和 8 mm ... 13 mm,直插式连接

价格:

穿板式安装 - IPD WD 5P2,5 M25 GY - 1047344

穿板式安装,直插式连接,位数: 4+PE,0.5 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,浅灰,电缆直径范围: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm,直插式连接

价格:

穿板式安装 - IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

穿板式安装,直插式连接,位数: 4+PE,0.5 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,电缆直径范围: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm,直插式连接

价格:
6 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Installation_system_P-20-13/02b38ba4-e2c6-4721-b1f6-6dda086102d3