PRC 20/M17-6E-FT25-MC GY - 设备连接器 板前安装
1636043

设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 类型: 直头, 颜色: 黑色, 位数: 7, 最小导线横截面: 0.75 mm2, 最大导线横截面: 1 mm2, 额定电压: Dreiphasig 630 V AC, 额定电流: 8.5 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 6 mm, 最大电缆直径: 14 mm, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

双重解锁技术,安装和维护更灵活
高防护等级和抗冲击能力,在极端环境条件下也能可靠使用
采用成熟的压接连接技术,操作简便
机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试启动