ERS 1000室内操作单元可独立设置各个房间的各项功能,操作简便。 如照明、遮阳和房间温度。因此,采用ERS 1000紧凑型解决方案即可省去诸多操作元件。
优势
- 房间功能可视化,操作直观
- 灵活轻松地配置各个房间的独立设备
- 室内气候检测,采用温度、湿度和二氧化碳浓度传感器模块扩展装置
高效自动化要求正确的可视化系统。我们的触控面板已集成Visu+运行时并且Web面板配备适合HTML5应用的开放式浏览器,可简化您的自动化解决方案的操作和监控。您可以从直观的用户引导和极高的有效性中获益。我们可为您提供合适的人机界面 (HMI),是您应用的理想用户界面。
触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。
IP66触控面板,带7英寸宽屏(16:9) VGA,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
IP66触控面板,带12.1英寸宽屏(16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
IP66触控面板,带10.1英寸宽屏(16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser
触控面板, 25.7 cm / 10.1"-TFT 显示器 (模拟电阻),1024 x 600 像素 (WSVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。
IP66触控面板,带7.0英寸宽屏 (16:9) VGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
Web面板, 25.9 cm / 10.2"-TFT 显示器 (模拟电阻),1024 x 600 像素 (WSVGA),1670万种颜色, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Yocto/Linux®, QT浏览器, 不带总线系统。
IP66触控面板,带18.5英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
使用内置的Visu+软件,可设计复杂的用户界面,并能借助预装驱动程序灵活连接各种第三方控制系统,优势明显。控制面板有多种显示屏尺寸和屏幕格式可供选择。
操作面板内置Web浏览器,可显示所有支持当前HTML5标准的Web可视化。除HTML5可视化工具外,还可通过PLCnext Engineer HMI打造高度协同的系统。用户可轻松创建基于Web的自定义可视化。软件自带大量图库和模板,并可根据需要轻松扩展,无需网络技术即可操作。操作面板配备开放式浏览器,可通过网络为系统任意组态可视化。
ERS 1000室内操作单元可独立设置各个房间的各项功能,操作简便。 如照明、遮阳和房间温度。因此,采用ERS 1000紧凑型解决方案即可省去诸多操作元件。
优势
图标亮眼,所有操作功能标识极具个性化,菜单导航直观清晰,用户可在房间内进行针对性设置。为此,显示器上有四个带有指定键和LED的展开图。显示内容支持多种颜色, 可在调试时设定颜色。ERS 1000具备低操作延时,
内置通用型场景管理器,可保存用户设置。该群组管理器既允许执行器群组操作,也允许单个执行器操作。用户还可配置显示器,以便显示各种状态信息。设备也支持发送信号音。菲尼克斯电气还提供内置运动检测器的传感器模块。
ERS 1000室内操作单元通过以太网连接至ILC 2050 BI楼宇物联网控制器, 同时也通过以太网供电。该设备可无缝集成至基于物联网的Emalytics楼宇管理系统,工程设计更高效。
在Emalytics Automation Workbench中,网络中的所有设备都可以自动找到,且可轻松个性化配置单个设备。设备的每个功能都相应地有一个可与执行器轻松相连的数据点,该执行器受导线板控制。此外,还可以便捷地在同一房间内设置数个相同的控制点。
ERS 1000的各传感器均作为数据点集成至Emalytics。通过标配的Emalytics历史功能,还可轻松长期记录二氧化碳浓度或温度,将数据快速导出至外部应用程序。