TP 6185-WHPS - 触控面板
TP 6185-WHPS
-
触控面板
1190423
IP66触控面板,带18.5英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Visu+ RT
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
操作面板
重量
5.2 kg
计算机参数
处理器
Arm® Cortex®-A9, 800 MHz
操作系统
Windows® Embedded Compact 7
数据存储系统
Flash eMMC, 8 GB
插槽数目
1x microSD
显示器
显示器类型
46.9 cm / 18.5"-TFT
屏幕分辨率
1920 x 1080 像素 (HD)
触摸屏技术
投射式电容(PCAP)
显示照明型号
LED
亮度
350 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
50000 h
彩色频谱
1670万种颜色
左侧视角
89.00 °
右侧视角
89.00 °
顶部视角
89.00 °
底部视角
89.00 °
接口
接口
2x USB 2.0
1x COM (RS-232/422/485)
可选接口
无可选接口
网络
1个以太网接口 (10/100/1000 Mbps),RJ45
总线系统
不带总线系统
系统属性
用户软件
Visu+
系统要求
运行时间系统
Visu+ Runtime
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源电压
24 V DC ±20%
电源电压范围
18 V ... 32 V
电源单元
24 V DC ±20 %
最大电流耗量
1.81 A (24 V DC的最大电源系统配置)
典型电流耗量
1.34 A (24 V DC的最大电源系统配置)
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
安装
安装类型
板前安装
材料规格
颜色 (外壳)
白铝灰色 (RAL 9006)
标识材料 前端板
铝 (自然阳极化处理)
外壳材料
铸铝合金,粉末涂层
连接数据
连接方式
螺钉连接
硬导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管
0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头
0.25 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管
0.25 mm² ... 2.5 mm²
剥线长度
7 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66(前端),IP20(后侧)
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 60 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
15g,11 ms脉冲
振动(操作)
1g
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
465 mm / 310 mm / 51 mm (前端板尺寸)
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
455 mm / 300 mm / (安装尺寸)
商业数据
订货号
1190423
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRCADC
产品关键代码
DRCADC
GTIN
4063151240042
单件重量(含包装)
8,316 g
单件重量(不含包装)
7,920 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27330201
ECLASS-15.0
27330201
ETIM
ETIM 10.0
EC001412
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211900
认证
IECEE-CB方案
认证ID: US-39088-UL
UL认证
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E238705
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
167.775千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS)
-
面板安装法兰
1289537
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT
-
电池
1289761
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08
-
PCB 插拔式连接器
1777992
MICROSDHC-32GB
-
存储器
1154699
优势
PCAP触控界面,十点触控
无风扇设计
Dual USB 2.0 ports
内置的Visu+可视化软件
适用于PLCnext
可组态多功能串口
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助