PTFIX-function功能配电块能够轻松集成功能元件,如分断元件,保险丝或组件。这些模块内置桥接功能,配备7个接线点,额定接线容量可达2.5mm²。
接线板, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 8, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, M5螺钉螺纹负载能力, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, M8螺钉螺纹线接触, 横截面: 10 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色