FIX模块系统的应用领域 了解有关FIX模块系统应用的更多信息。凭借FIX模块即连即用的紧凑型设计,配电块和设备接线端子可轻松、快速集成到大型控制柜和小型分线盒。此外,产品还支持多种安装方式,可直接安装到各类设备。

楼宇安装领域的FIX模块系统

优势

  • 配电块和设备接线端子即连即用,安装快速
  • 结构紧凑并支持多种导线连接方向,可节省大量空间
  • 配有多种安装适配器和特殊的自黏式安装型号,安装更灵活
  • 导线和接线点分配使用颜色编码,安装更直观安全
  • 标准化附件:配电块可完全匹配CLIPLINE complete附件,以便进行扩展、测试和标识
包含FIX安装适配器在内的FIX模块系统概览

FIX模块系统

FIX模块系统

FIX模块系统涵盖即连即用的配电块和设备接线端子,有不同接线容量、位数和颜色的型号可供选择。模块采用即用型设计,搭配各类安装适配器即可实现多种安装方式。此外,模块亦支持自由组合,打造内置榫槽连接的个性化连接解决方案。配电块和设备接线端子适合灵活且清晰的接线。

适用于KNX安装的FIX配电块

适用于KNX安装的FIX配电块

适用于KNX安装的FIX模块系统

KNX是一类用于楼宇自动化的特殊现场总线,可自动控制楼宇照明、报警、气候控制等各类功能。FIX模块系统提供预配置FIX KNX解决方案,助力此类KNX系统的便捷接线。模块均印有标准KNX颜色,大幅简化了配电板导线颜色分配。该设计可高效连接主电源、备用导线以及KNX总线系统电源,实现紧凑布线。

  • 红色:正极总线电压 (+)
  • 黑色:负极总线电压 (-)
  • 黄色:数据电缆 (A)
  • 白色:数据电缆 (B)
已连接导线的FIX设备接线端子

已连接导线的FIX设备接线端子

设备接线端子

相较于标准接线端子和接线盒连接器,FIX设备接线端子优势众多。

  • 优化操作:采用直插式技术,实现免工具安装
  • 清晰布线:有多种颜色和个性化标识可供选择,实现直观的模块和导线分配
  • 提高连接质量:弹簧连接可实现更加可靠持久的电气连接
  • 灵活应用:支持DIN导轨、螺钉、自黏式或安全销安装,安装方式多样

整体而言,设备接线端子是较接线端子更为先进的优质替代方案。

楼宇安装领域的FIX模块系统 FIX模块适用于涉及楼宇安装的各类应用。

交互式图像映射:楼宇安装领域的FIX模块系统
热泵
热泵是诸多建筑项目规划中不可或缺的一部分。遗憾的是,热泵鲜少能够为楼宇外观增色。因此,热泵的设计旨在缩减体积,并尽可能高效利用可用空间。但这也意味着配电空间十分有限。为解决这一问题,各家制造商均采用了FIX配电块和设备接线端子。
电动窗帘的电机连接
电动窗帘已成为新建楼宇的标配,同时也愈发普遍应用到现有楼宇改造中。电机通常会直连开关或控制器。相比之下,FIX模块可实现紧凑、清晰且易维护的驱动电机连接。凭借丰富多样的安装方式,FIX模块可安装至窗帘盒的理想位置。
电动窗帘的电机连接
充电站
FIX模块适用于充电站。例如,FIX模块可用于充电站的输入区域,进而将电流从干线分配到内部组件。此外,FIX模块还可用于控制单元与显示单元之间的中间配电,亦或用于充电枪传感器连接的输出区域。
充电站
加热回路分配器
FIX模块是加热回路分配器布线的理想选择。模块设计紧凑,安装灵活,适用于各类加热回路分配器。灰色、蓝色和黄绿色配电块可用于连接电源 (L / N / PE)。针对恒温器与加热回流阀门之间的控制线路,设备接线端子或单个端子均可实现清晰且易于操作的穿板式连接。根据具体需求,接线点可通过颜色或标识区分。如果恒温器需要并行控制多个加热回路,控制电缆亦可连接到FIX配电块。
加热回路分配器
分线盒
FIX模块系统也适用于分配电系统。配电块内置桥接功能,可快速、轻松地实现电位的集中和分配。
分线盒
分线盒
设备接线端子和配电块可用于大型分线盒。例如,FIX设备接线端子或配电块可实现照明系统、监测系统或其他终端用电设备的清晰连接。根据具体分线盒型号,可选用侧面或正面连接的FIX模块。
分线盒

恶劣工作环境中的FIX模块系统 FIX配电块同样适用于日常环境充斥着污垢灰尘的应用领域。

交互式图像映射:恶劣工作环境中的FIX模块系统
电池供电的工程设备
在诸如高压清洗机、电池供电型振动平板夯等各类设备中,接线端子可用作接线点。持续振动会导致简易螺钉连接随着时间推移而松脱,进而造成频繁故障和维修。为解决这一问题,部分制造商采用了FIX模块系统的设备接线端子。
起重机和其他起重设备
FIX模块系统的配电块和设备接线端子可用于起重设备,如起重机或升降平台。配电块可安装在控制面板或控制箱,用于将主电源分配到各类电机。设备接线端子亦可将传感器的控制线路连接到控制设备, 由此实现可靠通信和控制。
起重机和其他起重设备
挖掘机和装载机
FIX模块系统的配电块和设备接线端子可用于挖掘机及装载机。组件旨在构建安全、高效的电气连接,这对工程机械至关重要。与起重设备应用类似,FIX模块可将电力或信号从一个主源分配到多个支路。在电机、传感器和控制器等诸多机械部件供电方面,该设计发挥着重要作用。挖掘机尤其如此,液压电机和传感器等各类设备必须受到控制。此外,FIX模块还可分配车辆电气系统(如点火或照明系统)的电流。
挖掘机和装载机
滚筒式搅拌机
FIX模块系统亦可用作滚筒式搅拌机组件。设备接线端子助力快速、便捷的紧凑型旋转电机连接。借助灵活安装方式和多种连接方向,控制单元可实现高度紧凑的设计。除此之外,模块集成也简化了部分组件的维护和更换操作。
机动设备和工具
FIX模块系统的配电块和设备接线端子既可连接电动机,也可连接汽油或柴油发动机。用于电动机时,FIX模块可安装到控制面板,随后将主电源分配到各类电机。设备接线端子可将电机的控制线路连接到控制设备。用于汽油或柴油发动机时,配电块可将电池电能分配到车辆的诸多电气系统,如点火系统、照明系统和传感器。与电动机应用类似,设备接线端子可将传感器的控制线路连接到控制设备,助力精确控制和监测电机功能。

医疗技术领域的FIX模块系统 FIX模块系统具备高可靠性和长期稳定性,可果断应用于医疗领域。

交互式图像映射:医疗技术领域的FIX模块系统
诊断成像设备(X射线、超声、CT、MRI)
FIX模块系统的配电块和设备接线端子也适用于连接成像诊断设备。产品设计紧凑,无需维护且高度灵活。例如在MRI设备(磁共振成像)中,模块可为各类传感器和探测器供电,确保可靠通信和控制。
诊断成像设备(X射线、超声、CT、MRI)
手术台和医院病床
FIX模块系统亦可用于医院病床和手术台。医院病床的可调节功能通过以下方面改善病人护理质量:支持舒适性和疼痛管理、便于移动、优化呼吸功能和血液循环,同时还可防止压疮。由于病床仍需要确保外形紧凑和移动灵活,FIX模块系统正是理想之选。依托模块化设计,FIX模块可根据所需位数实现精确配置,助力轻松紧凑的接线。此外,多种安装方式亦可让模块灵活安装到任意位置上。
呼吸机和透析机
FIX模块系统产品具备诸多优势,是用于移动式呼吸机和透析机的理想之选。此类设备关乎病人生命,因此可靠性是重中之重。FIX模块系统符合多项标准并通过质量测试,可确保FIX模块的高可靠性,因此备受好评。模块的另一优势在于简便操作和维护。紧凑型设备更易融入日常应用,也便于存放到救护车。FIX 模块精确的位数配置以及清晰的布线,不仅有助于实现纤薄的设计,还有利于日常维护。
FIX配电块、功能配电块和设备接线端子的选型软件

FIX配电块、功能配电块和设备接线端子的选型软件

FIX配电块和设备接线端子选型软件

使用选型软件创建个性化解决方案。通过选型软件,即可轻松、直观地打造出由不同颜色配电块、功能配电块和设备接线端子组成的定制化解决方案。

使用紧凑型接线端子实现紧凑接线
FIX配电块和设备接线端子

即连即用型配电块和设备接线端子,可实现快速接线并节省空间。借助多功能安装适配器,即用型FIX配电块几乎可集成到任何应用中。

跳转至手册
FIX配电块和设备接线端子