您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于Raspberry Pi树莓派应用的电子模块壳体

适用于Raspberry Pi树莓派应用的电子模块壳体

RPI-BC和UCS-RPI系列模块化壳体专为安装Raspberry Pi树莓派计算机而设计。RPI-BC电子模块壳体的设计符合DIN 43880标准,可并排安装在DIN导轨上或者直接安装在墙壁上。UCS-RPI系列壳体配有支座、桌面适配器等附件,因此也可以在控制柜之外使用。配有可选的接口,能轻松扩展内置单板计算机的功能。

优势

  • 可选接口和额外附件实现个性化功能扩展
  • 易于锁紧的壳体元件,实现免工具的快速装配
  • 16位DIN导轨连接器,用于RPI-BC系列壳体的串行和并行模块间通信
免费样品
试用Raspberry Pi树莓派应用壳体

您想试用RPI-BC和UCS-RPI系列Raspberry Pi树莓派应用电子模块壳体吗?——欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

预订免费样品
适用于Raspberry Pi树莓派应用的RPI-BC和UCS-RPI系列电子模块壳体
现场壳体和DIN导轨壳体

电子模块壳体选型软件

创建适用于现场或户外应用的电子模块壳体:选择所需壳体产品系列,以及相应的下部壳体和盖板。添加合适的连接技术后即可完成配置。

菲尼克斯电气的设备连接技术新品

设备连接技术新品

作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。

欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。

适用于Raspberry Pi树莓派应用的壳体一览 RPI-BC和UCS-RPI系列壳体设计灵活且易于扩展,是安装微型PC机的理想外壳。请点击热点了解更多信息。

交互式图像映射:RPI-BC和UCS-RPI系列电子模块壳体
免工具安装
无需工具,即可装配Raspberry Pi树莓派计算机、半壳体和选配PCB。
免工具安装
应用范围广
印刷电路板装有与壳体适配的可插拔直插式连接器,应用范围更广。
应用范围广
与其他设备的有效交互
16位DIN导轨连接器可实现Raspberry Pi树莓派解决方案与设备间的有效交互。
与其他设备的有效交互
交互式操作
UCS电子模块壳体不仅可安装Raspberry Pi树莓派计算机,还可集成配套的7″触摸屏。
交互式操作
适于Raspberry Pi树莓派计算机的多种壳体
菲尼克斯电气提供诸多型号壳体和丰富附件,为Raspberry Pi树莓派计算机打造可轻松适应环境的外壳。
适于Raspberry Pi树莓派计算机的多种壳体

适用于Raspberry Pi树莓派计算机的电子模块壳体:高性能框架

RPI-BC和UCS-RPI系列电子模块壳体专为安装Raspberry Pi树莓派计算机而设计。壳体不仅可集成微型PC机,还可加装电子元件和电路。产品可轻松安装至控制柜的DIN导轨。欢迎了解有关RPI-BC系列产品特性的更多信息。

有效保护Raspberry Pi树莓派计算机解决方案

适用于BC模块化壳体的工业级扩展
模块化BC壳体助力免工具组装
BC模块化壳体盖板型号齐全
通过TBUS连接多个RPI-BC系列壳体
UCS-RPI系列电子模块壳体分解图
UCS-RPI系列侧置壳体分解图
适用于BC模块化壳体的工业级扩展

选配接口和额外附件大为拓展了应用范围。通过PTSM系列连接器轻松、安全地将信号连接至GPIO端口。此外还可加装印刷电路板。

模块化BC壳体助力免工具组装

壳体部件锁定到位后,即可实现符合标准的免工具安装。此外,壳体还采用工业级直插式连接技术。因此RPI-BC壳体尤为适用于楼宇和工业自动化。

BC模块化壳体盖板型号齐全

壳体采用模块化设计,适于各种Raspberry Pi树莓派应用。盖板型号齐全,可根据需要创建合适的壳体。具体有灰色、黑色和透明盖板可供选择。盖板不仅可以密封,还可牢牢固定到位,或无需工具即可打开。

通过TBUS连接多个RPI-BC系列壳体

DIN导轨连接器是实现智能设备设计的关键。DIN导轨连接器可快速轻松地将壳体连接至Raspberry Pi SBC。产品支持串行或并行传输数据和电力(4 ​​x​​​ 电力、2 x 串联、10 x 并联)。模块更换时无需拆分组合。16位镀金插针,确保导电性优越。

UCS-RPI系列电子模块壳体分解图

UCS系列通用型壳体是嵌入式系统的理想解决方案。UCS-RPI壳体能够可靠保护Raspberry Pi SBC免受外界影响。该产品专用于装配原装Raspberry Pi树莓派计算机7″触摸屏。各型号壳体均支持个性化扩展。

UCS-RPI系列侧置壳体分解图

配合安装支座和壁挂式支架等附件,UCS电子模块壳体还可拓展应用范围至控制柜。壳体主要特点:

• 在侧板长度125 mm或145 mm的位置可安装DIN导轨适配器

• 提供用于74 mm型号壳体的安装支座,以及多种颜色的壁挂式支架

• 用于壳体边角和封堵螺钉孔的冲击保护角板

• 堆叠适配器,可将Raspberry Pi树莓派壳体固定到标准UCS壳体

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。