DIN导轨壳体
适用于Raspberry Pi树莓派应用的电子模块壳体
RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - PCB
RPI-BC EXT-PCB HBUS SET
-
PCB
2202995
Perfboard 与 HBUS 连接,包括适配的针式插头排
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
样品套件
外壳类型
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列
BC
针距
2.54 mm
尺寸
针距
2.54 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
FR 4-21
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
2202995
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHBAE
产品关键代码
ACHBAE
GTIN
4055626292625
单件重量(含包装)
15 g
单件重量(不含包装)
14.8 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
必选附件
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
电子模块外壳
2202874
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助