RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY
   - 
  电子模块外壳
    
      1107460
      
      
    
  
      DIN导轨壳体,用于Raspberry Pi树莓派计算机(适用于Raspberry Pi树莓派计算机A+、B+、2B、3B、4B和5B);套件包括下部部件、上部部件、盖板、万用板和用于连接HBUS和GPIO排针的固定器;壳体符合DIN 43880
产品详情
适配产品
优势
免工具安装
        为矩阵板或其他电路板留足电路空间
        GPIO端口可通过PTSM系列连接器连接
        通过DIN导轨轻松实现模块间的总线连接