DIN导轨壳体
适用于Raspberry Pi树莓派应用的电子模块壳体
RPI-BC INT-PCB SET - PCB
RPI-BC INT-PCB SET
-
PCB
2202994
Perfboard 与 GPIO 连接,包括 PTSM 组合式端子
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
PSTD 0,65X0,65/40-2,54
-
孔式连接器
2202992
PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32
-
PCB插座
1814867
PTSM 0,5/ 4-P-2,5 WH
-
PCB 插拔式连接器
1704857
技术数据
产品属性
产品类型
样品套件
外壳类型
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列
BC
针距
2.54 mm
尺寸
针距
2.54 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
FR 4-21
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
2202994
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHBAE
产品关键代码
ACHBAE
GTIN
4055626292618
单件重量(含包装)
30.2 g
单件重量(不含包装)
30.33 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27260692
ECLASS-13.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
电子模块外壳
2202874
附件
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A
-
电源
1335699
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
-
电源
1335698
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助