产品列表——直流充电控制器

筛选

2条结果

DC充电控制器 - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

可编程充电控制器,用于电动汽车的DC和AC充电,符合IEC 61851-1,-23,DIN SPEC 70121带内置3G移动网络调制解调器

价格:

程序/组态存储器 - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

程序和配置存储器,用于将应用程序和其它文件存储到PLC文件系统中,插拔式,2 GB,带有用于电动汽车功能块库的许可证密钥

价格:
2 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100