CHARX connect – 用于快速充电站的直流充电枪

适用于家用充电桩和快速充电站的直流充电枪

CHARX connect直流充电枪支持电动汽车快速充电,充电功率可达1000 kW, 且可配备NACS、CCS和国标充电连接器。 产品组合分为多个性能等级,可为各类应用提供适配充电枪,涵盖直流家用车库充电桩以及快速充电场的大功率充电站。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1449523
CHARX GBC-DC250A-5,0MCSBK010 - DC充电枪
CHARX GBC-DC250A-5,0MCSBK010 - DC充电枪
1449523

CHARX connect,GB/T,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,特殊剥线长度,冷压头,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

NEW
Go to Product Detail Page for item 1449525
CHARX GBC-DC125A-5,0MCSBK010 - DC充电枪
CHARX GBC-DC125A-5,0MCSBK010 - DC充电枪
1449525

CHARX connect standard,GB/T,直流充电线缆, 125 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,特殊剥线长度,冷压头,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

优势

  • 产品种类齐全,符合CCS美标、CCS欧标和国标
  • 充电枪适于从车库到充电区的各种应用
  • 采用人体工学设计,操作方便
  • 如有需要,可附带客户公司的标识,确保充电站品牌一致
  • 可测量每个直流电源端子的温度,防止过热,安全可靠
  • 基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产

新产品

充电功率达500 kW的NACS直流充电枪
功率达1,000 kW的CHARX connect professional冷却型大功率充电枪
CHARX connect standard CCS充电枪
CHARX connect standard GB/T直流充电枪
性能等级达125 kW的CHARX connect compact直流充电枪
Q1/2026上市

充电功率达500 kW的NACS直流充电枪

面向北美市场的大功率充电

CHARX connect professional非液冷型大功率充电枪现推出符合北美充电标准的新款产品。符合标准的充电枪在升压模式下充电功率可达500 kW,持续充电功率为375 kW,兼顾高安全性和人体工学设计。

主要特点

  • 升压模式下的充电电流:可达500 A
  • 持续充电电流:200 A、375 A
  • 额定电压:1,000 V
  • 电缆长度:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度传感器:Pt 1000
  • 四线制测量技术(仅限375 A型号)
  • 防护等级:IP67(插接后)
  • 认证:UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949

优势

  • 分体式手柄符合人体工学原理,操作舒适,可避免手柄表面发热
  • 塑封保护盖实现防触电保护,精确温度传感器助力提高安全性
  • 符合UL、SAE、IEC和IATF标准,确保高质量和高兼容性
  • 可按需配备定制化标志、定制长度的电缆以及预制电缆末端

功率达1,000 kW的CCS充电枪

新型冷却方案助力大功率充电

菲尼克斯电气推出第二代CHARX connect professional液冷型大功率充电枪,升压模式下功率输出可达1 MW。凭借这一高充电功率,不仅仅是电动汽车能够在数分钟内充满电。配备大型电池的多功能汽车也可快速充电,进而再次投入使用。

主要特点

  • 充电标准:欧标CCS
  • 配备主动冷却的充电电流:升压模式下1,000 A,持续为800 A
  • 配备被动冷却的充电电流:升压模式下800 A,持续为600 A
  • 额定电压:1,000 V
  • 冷却媒介:水-乙二醇混合液
  • 温度传感器:Pt 1000
  • 4线制测量技术
  • 防护等级:IP67

优势

  • 新型冷却方案助力实现达1,000 kW的充电功率,同时改善了操作手感
  • 按需提供定制连接方案,专用于大功率充电站
  • 采用可更换前面板,维护更快速、经济且可持续
  • 采用绝缘监测装置,实现可靠经济的泄漏检测
  • 集成4线制测量技术,实现符合校准法规要求的计费

新一代CCS充电枪

坚固耐用、易于维护且精心设计

新一代成熟的CHARX connect standard CCS充电枪可覆盖150至250 kW的中等功率范围。在新型壳体设计中,该产品系列在坚固性、安全性、计费和维护方面均实现了诸多改进。

主要特点

  • 充电标准:欧标CCS
  • 直流额定电流:150 A ... 250 A
  • 直流额定电压:1,000 V
  • 接线容量:2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • 温度传感器技术:2 x Pt 1000
  • 4线制测量技术
  • 防护等级:IP54(插接后)
  • 电缆长度:4 m ... 10 m

优势

  • 产品种类齐全,适用于所有中等功率范围的直流充电应用
  • 充电枪极为坚固耐用,可用性高
  • 支持4线制测量技术,实现符合校准法规要求的简便计费
  • 采用分隔DC+和DC-的双腔密封系统,安全性更强
  • 采用可更换前面板(包括电源端子),维护更快速、经济高效

新一代GB/T直流充电枪

坚固耐用,灵活可调

新一代CHARX connect standard直流充电枪,符合中国GB/T标准,涵盖125和250 kW的性能等级。产品可满足您的需求,并以其高品质的材料、可靠的技术和人体工学手柄,让人印象深刻。

主要特点

  • 充电标准:GB/T
  • 直流额定电流:125 A ... 250 A
  • 直流额定电压:1,000 V
  • 接线容量:2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • 温度传感器技术:2 x Pt 1000
  • 防护等级:IP54(插接后)
  • 电缆长度:2 m ... 10 m
  • CE认证

优势

  • 采用坚固耐用的设计,在恶劣条件下仍可保持极高可用性
  • LED灯带灵活可控,能够以公司标志色直观地显示状态
  • 可选升压模式,能在短时间内提供高达500 kW的充电功率
  • 可选S1开关,用于执行客户定制应用操作
  • 可根据需求定制壳体颜色、客户标识和其他温度传感器技术

紧凑型CCS充电枪

充电功率达125 kW的充电枪

CHARX connect compact CCS美标充电枪推出新性能等级产品,持续充电功率达125 kW。CCS充电枪设计精良,适于现代直流家用充电桩和小型直流充电站,是车队和公共/商业应用的理想选择。

主要特点

  • 充电标准:美标CCS
  • 持续充电电流:125 A
  • 额定电压:1,000 V
  • 线径:1 AWG
  • 防护等级:IP44(插接后)
  • 认证:UL 2251(UL 2202就绪)、ISO/IEC 15118

优势

  • 充电枪适于从车库到充电区的各种应用
  • 采用人体工学设计,操作方便
  • 充电枪在寒冷气候下仍可灵活使用
  • 如有需要,可附带客户公司的标识,确保充电站品牌一致
  • 基于IATF 16949汽车标准进行开发和生产

直流充电枪对比 选择更适配需求的产品系列

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

充电标准 40 kW ... 125 kW (40 A ... 125 A / 1000 V) 150 kW ... 250 kW (150 A ... 250 A / 1000 V) 375 kW ... 500 kW (375 A ... 500 A / 1000 V)
Ladestrom im Boost Mode ¹⁾ - 500 kW (500 A / 1000 V) 500 kW ... 700 kW (500 A ... 700 A / 1000 V)
Ladestrom dauerhaft ²⁾ 私人和半公共领域的低功率充电 半公共和公共领域的中等功率充电 公共领域的大功率充电
Bemessungsspannung 私人车库、公司、餐厅和零售停车场、公共停车场 公司、餐厅和零售停车场、公共停车场和加油站 高速公路上的大功率快速充电区、服务站和休息区
Anwendungsbereich CCS美标、CCS欧标 CCS美标、CCS欧标、国标 CCS美标、CCS欧标、国标
Steckgesichtsrahmen austauschbar ³⁾
Kontakte austauschbar ³⁾
Vierleiter-Messtechnik ³⁾
Flüssigkeitskühlung ⁴⁾
有关CHARX connect compact的更多信息 product-list-charx-connect-standard 有关CHARX connect professional的更多信息

¹ 可在短时间内提供更高的充电功率。时间跨度取决于环境条件。详细信息请见相应产品的装箱单。
² 目前不适用于国标。
³ 目前不适用于最大充电功率为375 kW的非液冷型产品。
⁴ 目前不适用于HPC CCS欧标。

直流充电枪在升压模式下的充电曲线示例,可在短时间内提供更高的充电功率

升压模式下,可实现更高的充电功率 它如何工作,需要考虑哪些因素?

作为制造商,我们设计的直流充电枪可在环境温度-30至+40℃下,以我们规定的额定电流IN持续工作。在升压模式下,某些直流充电枪可在短时间内提供更高的充电功率。为此,我们在相应产品的装箱单中指定了最大电流Imax

充电枪在升压模式下的运行时间取决于多种环境条件,如充电点的使用频率和车辆充电插座的设计。此外,充电枪也可在较高环境温度下短时间运行。

对于使用升压模式的充电站制造商和操作员来说,使用集成温度传感器技术持续监控直流电源端子的温度至关重要。当达到极限温度TMax.为+90°C时,则必须终止充电过程。如果系统接近极限温度,建议尽早降低充电电流,例如,降至额定电流IN。这种情况下,我们称之为降容。

CHARX connect compact 紧凑型CCS充电枪,可提供40至125 kW的充电功率

在家里用家用充电桩给电动汽车充电的人员
紧凑型CCS美标和欧标充电枪
CCS充电枪插入电动汽车
适用于车辆到电网和车辆到家应用的CCS充电枪
在家里用家用充电桩给电动汽车充电的人员

直流电充电在家庭环境、餐饮和零售业中的应用越来越广泛。在这些行业中,客户的充电时间通常在30分钟至数小时之间,因此20至100 kW的低功率充电已经足够满足需求。CHARX connect compact系列紧凑型CCS充电枪是经济实用的充电解决方案。

紧凑型CCS美标和欧标充电枪

与标准CCS充电枪相比,CHARX connect compact的尺寸减小35%,重量减轻75%。CCS充电枪设计精良、设计紧凑,完全适用于现代直流家用充电桩以及公共和商用小型直流充电站。可提供性能等级如下:

  • CCS美标:40 A、80 A、125 A / 1000 V
  • CCS欧标:40 A、80 A / 1000 V

CCS充电枪插入电动汽车

紧凑型CCS充电枪荣获2021年优秀设计奖。我司与来自汉堡的专业设计师Stephan Gahlow合作开发设计了此款充电枪,其现代风格给评审团留下了深刻印象。符合人体工学的手柄设计便于抓握,操作方便,手感舒适。

适用于车辆到电网和车辆到家应用的CCS充电枪

凭借双向逆变器技术,在不久的将来,家用直流充电桩将能够实现车辆到电网和车辆到家馈电。即,电力可在控制下从汽车电池通过充电站进入电网或用户自己的家里。菲尼克斯电气的紧凑型CCS充电枪是车辆到电网和车辆到家应用的理想解决方案。

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX connect compact系列紧凑型CCS充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

CCS充电连接器详情 非常适合家用直流充电桩和小型直流充电站

交互式图像映射:紧凑型CCS充电连接器,直流充电功率可达80 kw
镀银端子
电源和信号端子表面镀银,确保高效的电力传输、优质的防腐保护和较长的使用寿命。
智能密封方案
菲尼克斯电气精妙的密封方案可保证持续的纵向水密性,防止潮气侵蚀充电连接器或充电枪。
紧凑型人体工学手柄
符合人体工学的手柄设计便于抓握,操作方便,手感舒适。此外,其紧凑型设计可确保充电站与充电连接器的整体外观和谐一致。
充电枪符合DIN EN 50620标准
充电枪特别坚固耐用,已获得VDE认证,其绝缘厚度、材料柔韧性等性能极佳,非常适于电动汽车应用。
您的个性化标识
我们很乐意按要求将充电连接器上的菲尼克斯电气标识替换成您的标识,将其印在抗紫外线、防风雨的塑料标签上即可。
内置温度传感器技术
直接在电源端子处精准测量温度,如发生过热情况,可中断充电过程,保护用户免受危险,并保护充电站免受损坏。
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
客户案例
实际应用中的CHARX connect compact

Evtec公司研发出一款支持双向直流充电的家用充电桩。该设备采用了专为低功率区间直流充电站开发的菲尼克斯电气CHARX connect compactCCS充电枪。

了解更多信息
实现双向直流充电的Evtec家用充电桩

CHARX connect professional 国标和CCS充电枪,最高功率可达500 kW

电动汽车正在使用大功率充电枪充电,可在智能手机上查看进展
大功率充电:充电过程中,带和不带冷却系统的温度曲线
大功率充电站与电动汽车
充电场运营商在控制室中的屏幕上监控所有充电点的状态
在快速充电站使用大功率充电枪为电动汽车充电的人员
电动汽车正在使用大功率充电枪充电,可在智能手机上查看进展

通过大功率充电技术,电动汽车可快速实现远距离续航,能媲美内燃机汽车。这项先进的充电技术使充电功率可达500,000瓦(0.5兆瓦),几分钟即可完成电动汽车充电。

我们的大功率充电连接器还符合CCS标准,可向下兼容尚不支持大充电功率的电动汽车。

大功率充电:充电过程中,带和不带冷却系统的温度曲线

根据VDE-AR-E 2623-5-3指令和IEC TS 62196-3-1标准,为确定额定电流,充电连接器和充电枪的温度最多可比环境温度高50 K(ΔTmax = 50 K)。因此,充电过程中的最高温度为+90℃。

为了确保这一点,大功率充电枪内共有5个温度传感器,可以实时测量温度变化情况。控制器会评估采集到的数据,并对冷却单元输出作出相应的调整。由水和乙二醇混合而成的环保冷却液可通过内置冷却管道有效地散热, 从而防止充电系统过热,确保符合相关标准。

大功率充电站与电动汽车

我们的大功率液冷型充电枪可选配穿板式连接器,以便在大功率充电站快速、安全、方便地安装充电枪。该穿板式连接器包含用于电力传输、通信和冷却电路的固定接口。

充电场运营商在控制室中的屏幕上监控所有充电点的状态

液冷型大功率充电枪内置传感器技术,可提供充电枪整体状态、使用和磨损情况的信息以及其他分析数据。微处理器处理并存储充电枪中的所有信息,同时通过CAN总线接口将其实时传输至充电控制器。由此,操作员可随时全面了解充电枪的状态。

在快速充电站使用大功率充电枪为电动汽车充电的人员

大功率充电枪可按照CCS欧标提供不带液冷装置的型号。然而,CCS充电枪则采用增大的接线容量,为4 x 55 mm²。因此,CCS充电枪可在温度高达+40℃的情况下连续安全地传输375 kW (375 A / 1000 V)的功率,甚至可在升压模式下短时间内传输高达500 kW (500 A / 1000 V)的功率。

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX connect professional系列液冷型大功率充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

液冷型大功率充电枪详情 了解CHARX connect professional的技术和特性

交互式图像映射:大功率充电连接器内视图
微处理器和传感器技术
内置传感器技术可提供充电枪整体状态、使用和磨损情况的信息以及其他分析数据。微处理器处理并存储所有此类信息,同时通过CAN总线接口将其实时传输至充电控制器。
冷却液
菲尼克斯电气使用环保且易于维护的水-乙二醇混合冷却液。该冷却液可同时冷却充电枪和电源端子。
插芯
插芯具有出色导热性,亦可作为散热器。配合冷却液,实现高效散热。
配备温度传感器的可更换电源端子
维护时,无需排出冷却液即可轻松更换镀银直流电源端子。内置温度传感器可实时测量产生的热量,实现符合相关要求的节能冷却性能。
可更换插头外框
充电插头外框损坏时,只需拆卸五个螺钉即可更换。
冷却液泄漏传感器
冷却液泄漏传感器可显著提高安全性:如果冷却液从充电枪内流出,冷却液泄漏传感器会立即向控制器发送信号,停止充电过程。
操作便捷
符合人体工学的手柄设计便于抓握,操作方便,手感舒适。
研究项目
实际应用中的CHARX connect professional

在FastCharge研究项目中,我司与Allego、宝马、保时捷和西门子共同证明,超级快充技术可以应用到实际生活中。我们的液冷型大功率充电枪在这个项目中发挥着关键作用。

了解更多信息
大功率充电枪(HPC)插入电动汽车

坚固耐用、面向未来且易于维护 了解菲尼克斯电气的直流充电枪的优势

在雨天,快速充电站内的CCS充电枪被扔在地面上
在CCS充电站进行的充电过程会进行计费 - 发票会显示在智能手机上
服务技术人员在快速充电站更换HPC充电枪的前面板
在雨天,快速充电站内的CCS充电枪被扔在地面上

直流充电枪的智能密封方案可保证持续的纵向水密性,防止壳体内的带电部件受潮。它可最大限度保证用户的用电安全,同时提高充电桩的安全性能。

这款创新型双腔密封系统标志着菲尼克斯电气密封系统发展的新阶段:通过物理分离直流+和直流-电源端子,完全排除了短路的可能性。

菲尼克斯电气充电枪采用高质量材料制造,可确保其坚固耐用且使用寿命长,即使在恶劣的户外条件下持续使用也是如此。

在CCS充电站进行的充电过程会进行计费 - 发票会显示在智能手机上

直流充电枪支持4线制测量技术,可符合校准法规要求实现可靠的充电过程计费,且面向未来。

四线制测量技术可记录充电枪的功耗,从而精确确定传输至电动汽车的能量。

服务技术人员在快速充电站更换HPC充电枪的前面板

尽管充电枪由坚固材料制成,但由于其常常处于半公共或公共场所,并且使用者可能会操作不当,因此仍然需要定期维护。前面板通常会发生损坏。

我们可单独提供的维修套装能让您在维护工作中快速、轻松地更换充电枪上的前面板框架和电源端子。由此可以省去费时耗成本的更换作业。这不仅可节省时间和成本,提高充电桩的可用性,还更具可持续性。

在快速充电站使用NACS充电枪为电动汽车充电的男子

蓄势待发,迎接NACS标准 满足最严苛使用要求的交流和直流充电枪

北美充电标准 (NACS) 发展势头迅猛,长期来看将取代CCS 1型充电标准。因此,NACS标准将在北美运输业电气化和充电桩技术升级方面发挥重要作用。

作为电动汽车充电技术领域专家,菲尼克斯电气致力于满足不断变化的客户需求,顺势推出符合SAE标准并获UL认证的NACS充电枪,可满足严苛要求——交流充电和大功率充电均可满足。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关建议。