产品列表——系统布线附件

筛选

29条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



电源端子 - MINI MCR-2-PTB-PT - 2902067

馈电模块采用插拔式连接技术,用于为DIN导轨连接器供电。 与故障监测模块配套使用可监控电源电压。 插拔连接技术

价格:

电源端子 - MINI MCR-2-PTB - 2902066

馈电模块采用插拔式连接技术,用于为DIN导轨连接器供电。 与故障监测模块配套使用可监控电源电压。 螺钉连接技术

价格:

直通式接线端子 - MINI MCR-2-TB - 2902068

直通式端子采用插拔式连接技术,用于传输已电隔离的信号。 螺钉连接技术

价格:

监视模块 - MINI MCR-2-FM-RC-PT - 2904508

故障监测模块采用插拔式连接技术,用于对FM系统的组错误进行评估并发送报告,还可用于监控电源电压。 通过常闭触点报告故障信息。 插拔式连接技术,标准组态

价格:

监视模块 - MINI MCR-2-FM-RC - 2904504

故障监测模块采用插拔式连接技术,用于对FM系统的组错误进行评估并发送报告,还可用于监控电源电压。 通过常闭触点报告故障信息。 螺钉连接技术,标准组态

价格:

连接器套件 - FASTCON PRO-SET - 2906227

FASTCON Pro插头套件包括采用螺钉连接的四个插头,每个插头适用于模块上的一个位置。 适用于所有MINI Analog Pro模块。

价格:

连接器套件 - FASTCON PRO-SET-PT - 2906228

FASTCON Pro插头套件包括采用插拔式连接的四个插头,每个插头适用于模块上的一个位置。 适用于所有MINI Analog Pro模块。

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439

DIN 导轨连接器(TBUS),5位, 用于桥接电源,可快速卡接到NS 35/...上 DIN 导轨,符合EN 60715

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:
29 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100