菲尼克斯电气SUNCLIX连接器助力自动化加工。插针镀银,因此可降低长期使用中的接触电阻。
连接器采用压接技术,额定电流可达40 A (TÜV)/50 A (UL),额定电压可达1,500 V (TÜV/UL)。
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 孔式插头
螺钉连接, 产品范围: SUNCLIX, 包装单位:100件(塑料袋)
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针式插头
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 1774674的后续产品
保护盖, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 自密封,无互锁,组件包括:1个连接器侧保护盖和1个耦合器侧保护盖
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 触点类型: 针式插头, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 1774687的后续产品
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 38 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 孔式插头
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 38 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针式插头
压接插针, 系列: SUNCLIX, 孔式插头, 冲压, 额定电流: 35 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 4 mm2, 插针材料: Cu
螺钉连接, 产品范围: SUNCLIX, 螺钉螺母适用于1 mm ... 5 mm的设备壁厚
交流连接技术
菲尼克斯电气为光伏系统交流侧设备提供各种性能等级的全系列连接器, 包括用于单相和三相设备的圆形和矩形连接器、穿板式接线端子以及相应附件。
直流连接技术
菲尼克斯电气提供可靠的创新型直流连接器,其中包括穿墙端子、连接器和全套附件,轻松实现光伏组件、设备接线盒及逆变器的布线。
菲尼克斯电气SUNCLIX连接器助力自动化加工。插针镀银,因此可降低长期使用中的接触电阻。
连接器采用压接技术,额定电流可达40 A (TÜV)/50 A (UL),额定电压可达1,500 V (TÜV/UL)。
无需特殊工具,利用直流连接器的创新弹簧连接技术即可安全可靠地连接线径为2.5至16 mm²的电缆。这样,现场组装更便捷。
采用Y型分配器和组串保险丝,光伏布线更灵活。只需一根光伏串行电缆,即可轻松地将相邻光伏组串连接至接线点。
外置组串保险丝则可保护设备,进而缩减设备体积,提供热管理等优势。
SUNCLIX产品可靠实现从光伏模块到逆变器的布线。观看视频,了解黑色光伏连接器的各项优势。
即使处于极端环境条件,PRC快速电源分配器仍可双向传输35 A的电力。