产品列表——交流充电控制器

筛选

20条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

AC充电控制器符合IEC 61851-1标准要求,可以是从机或者是单机,通过以太网实现Modbus/TCP,通过RS-485连接RFID读取器和电能表,DC剩余电流监控,在电源故障情况下会解锁连接器

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

AC充电控制器符合IEC 61851-1标准要求,主站用于将负载分配至最多5个从站,通过3G调制解调器实现OCPP 1.6J,通过以太网实现Modbus/TCP,通过RS-485连接RFID读取器和电能表,DC剩余电流监控,在电源故障情况下会解锁连接器

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

带DIN导轨安装壳体和插拔式连接技术的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB充电控制器,用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求)。 已集成所有充电功能、全方位组态设置和锁定控制。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

带DIN导轨安装壳体和插拔式连接技术的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB充电控制器,用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求)。 已针对固定安装车辆插头的充电站进行了优化。 该充电控制器已集成所有充电功能和全面的组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

2级充电控制器符合SAE J1772,用于为内置断路器的电动车辆充电,作为单板解决方案。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

2级充电控制器符合SAE J1772,用于为内置断路器的电动车辆充电,作为单板解决方案可安装在DIN导轨上。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

带DIN导轨安装外壳的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),除配有锁紧控制器外,还集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),除配有锁紧控制器外,还集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

带外壳的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并已针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。 该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:

AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB充电控制器用作PCB,可用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。 该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:
20 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100