模块用于Inline站内部。 测量值以标准格式表示。 Inline ECO模块经认证可用于0°C 到 +55°C的温度范围。标准供货含底座和Inline连接器。
IB IL AI 4/U/0-10-ECO
-
模拟量模块
2702496
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 12.2 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
Inline本地总线 | |
接口数 | 2 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
模块 | |
ID 代码 (dec.) | 126 |
十六进制ID编码 | 7E |
长度编码(十六进制) | 04 |
长度编码(十进制) | 04 |
过程数据通道 | 64 位 |
输入地址区域 | 8 Byte |
输出地址区域 | 0 Byte |
寄存器长度 | 64 位 |
所需的参数数据 | 1 Byte |
所需的组态数据 | 4 Byte |
模拟: 概述 | |
输入名称 | 模拟量输入 |
输入说明 | 单向电压输入 |
输入数量 | 4 |
A/D转换器分辨率 | 12 位 |
连接方式 | Inline连接器 |
连接系统 | 2线制 |
有关连接技术的注意事项 | 屏蔽,双绞线 |
电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
输入电压的输入电阻 | 115 kΩ |
数据格式 | 标准化显示 |
测量值表达式 | 16位 |
保护电路 | 过载保护; ±30 V DC,最大 |
瞬态保护; 抑制二极管 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 模块 |
安装位置 | Control cabinet |
供货范围 | 包括Inline连接器 |
诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
校验和错误 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
额定条件下的最大功耗 | 0.9 W |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流消耗 | 最大 70 mA |
典型值 60 mA | |
电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 20 mA |
典型值 15 mA | |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 总线逻辑(局部总线,通信电源) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 模拟量输入/输出 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2702496 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI141 |
产品关键代码 | DRI141 |
GTIN | 4055626205021 |
单件重量(含包装) | 83.8 g |
单件重量(不含包装) | 69 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 977f11f4-92a9-45e5-801a-89f24a808905 |
适配产品
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
4个模拟输入通道
2线制连接技术连接的传感器
电压范围:0 V ... 10 V
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
诊断指示灯