AXC F 3152 - 控制器
1069208

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证; 处理器: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz.

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

Linux操作系统
支持高级语言和IEC 61131-3的混合使用
可并排安装多达63个AXIO I/O模块
3个独立的以太网接口
抗电磁干扰性能增强
扩展的温度范围-40°C ... +70°C(见用户手册中的章节“测试成功:在极端环境条件下使用”)
PROFINET控制器和PROFINET设备
最多使用两个左侧并排安装的扩展模块
连接至PROFICLOUD
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
网络安全等级符合IEC 62443标准