菲尼克斯电气竞争力中心

菲尼克斯电气竞争力中心

专业服务

菲尼克斯电气为实现PROFINET应用提供全面支持。

无论您需要何种PROFINET解决方案,经验丰富的菲尼克斯电气专家可随时为您解答各种疑问。从开发阶段一直到系统升级阶段,小到单个元件,大到整个系统,菲尼克斯电气的PROFINET竞争力中心均可为您提供独立于制造商的技术支持。

专家及技术

PROFINET竞争力中心认证  

菲尼克斯电气的PROFINET竞争力中心提供有力支持

竞争力中心通过如下技术优势为您提供最有力的支持:

  • 菲尼克斯电气软件有限公司是技术供应商
  • 菲尼克斯电气是自动化技术专家
  • Phoenix Testlab是独立的测试及认证服务机构

菲尼克斯电气竞争力中心经PROFINET用户组织认证成为PROFINET竞争力中心(PICC)。

整个生命周期提供全面支持

我们为设备制造商以及自动化解决方案的供应商和用户提供贯穿设备、组件和系统整个生命周期的全面技术支持。

菲尼克斯电气竞争力中心将自己定位为从组件设计到现有系统改造等方面的业务合作伙伴, 为客户提供开发和应用方面的经验。

开发

在开发阶段,菲尼克斯电气软件有限公司为PROFINET设备制造商和解决方案供应商提供特定的产品和服务支持。不同的PROFINET设备类型有对应的技术组件。

我们可根据您的要求进行整合或移植,还可提供定制的适配或扩展服务。

认证和一致性测试

Phoenix Testlab

独立的测试及认证服务机构

除一系列的最终产品认证和测试外,Phoenix Testlab还提供开发测试。通过开发测试,任何设备问题可在早期检测出来,并在开发阶段解决。

设备研发人员确定待测试功能以及测试点。测试通过后,客户将收到正式的测试报告,然后使用该报告向PROFIBUS用户组织(PNO)申请认证。PNO认证的有效期为三年。

用户服务

菲尼克斯电气的服务致力于面向解决方案的PROFINET产品。菲尼克斯电气重点关注以下几个方面:

  • 配置
  • 调试
  • 服务
  • 升级系统
  • 培训课程

菲尼克斯电气竞争力中心是德国三大PROFINET国际培训中心之一。有资质认证的PROFINET安装人员和工程师都在该中心接受培训。

欢迎与我们合作,建立合格的PROFINET培训中心。通过有资格认证的培训师为您培训合格的工程及服务人员。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务