Aplicações e soluções

Aplicações e soluções

Aumentar a eficiência, minimizar as paralisações

Automatize a sua instalação pensando no futuro com as nossas soluções à medida.

Voltar para Indústria de processos

Petróleo e gás

  • Depósitos
    Depósitos

    A Phoenix Contact oferece uma ampla base para a automação completa de tudo o que está associado a tanques de armazenagem, incluindo sistemas I/O e de comando modulares, tecnologia de controle e manutenção remotos, assim como amplificadores condicionadores de sinal para áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

  • Dutos e transporte
    Dutos e transporte

    Digitalize suas vias de transporte e comunique continuamente desde o sensor do duto até à central.

  • FPSO e fornecedor de plataformas
    FPSO e fornecedor de plataformas

    Na produção de petróleo dispendiosa com FPSO, a automação eficiente pode ser uma vantagem concorrencial decisiva.

  • Locais de produção
    Locais de produção

    A Phoenix Contact oferece soluções robustas de monitoramento e comunicação desde o local de produção, passando pelo duto, até o armazenamento em tanques locais.

  • Plataformas de perfuração
    Plataformas de perfuração

    As plataformas de perfuração reúnem exigências marítimas e exigências à tecnologia em áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

  • Pontos de medição e tanques locais
    Pontos de medição e tanques locais

    No caminho entre o local de produção e o processamento posterior ou para os tanques de armazenagem é preciso monitorar sempre a qualidade e o fluxo do material transportado, assim como se existem vazamentos.

  • Redes para engenharia de processos
    Redes para engenharia de processos

    Em instalações de engenharia de processos, o resultado depende de um processo com controle contínuo.

  • Refinarias
    Refinarias

    A disponibilidade da instalação é o elemento-chave quando se trata de integrar sistemas de bus de campo para a automação em controladores de processo.

Química e indústria farmacêutica

  • Monitoramento de campo baseado na Cloud
    Monitoramento de campo baseado na Cloud

    Com o gateway HART da Phoenix Contact, através de uma linha de derivação são integrados sensores aptos para HART, de modo a ler com facilidade os dados de medição em instalações existentes.

  • Monitoramento de chuveiros de emergência
    Monitoramento de chuveiros de emergência

    O monitoramento central com Phoenix Contact dispensa rondas regulares e garante que o chuveiro de emergência funciona mesmo imediatamente após a última ronda do turno.

  • Monitoramento de nível de enchimento
    Monitoramento de nível de enchimento

    Com a solução da Phoenix Contact você sempre pode controlar os níveis de enchimento, a temperatura e a pressão.

  • Monitoramento de poços e poços de visita
    Monitoramento de poços e poços de visita

    Em uma rede alargada de poços e poços de visita são verificados com regularidade, p. ex., o nível e a qualidade de água subterrânea, mas também eventuais sabotagens fora da instalação.

  • Monitoramento de vazamentos
    Monitoramento de vazamentos

    Os vazamentos em uma dutovia podem ter consequências graves. As causas frequentes são não só o desgaste, mas também o acesso não autorizado.

  • Monitoramento do posicionamento das válvulas
    Monitoramento do posicionamento das válvulas

    Em instalações de processamento é utilizado um elevado número de válvulas manuais. Muitas instalações existentes trabalham há muitos anos com sucesso e de modo eficiente com válvulas manuais.

  • Triagem de sinais à medida
    Triagem de sinais à medida economiza espaço na sala de controle

    Redução da sala de controle com conceitos de triagem compactos para a engenharia de métodos.

Com o nosso know-how do setor e a nossa gama abrangente de serviços, conseguimos atender os requisitos exigentes de suas aplicações de processo. As nossas soluções à medida e certificadas garantem a segurança contra falhas e aumentos de eficiência.