Segurança funcional na indústria de processos A indústria de processos impõe as mais altas exigências de segurança e disponibilidade. A Phoenix Contact fornece suporte com soluções certificadas e amplo know-how na implementação da IEC 61511.

Engenheiro de segurança na indústria de processos

No planejamento, na construção e na operação de instalações e máquinas seguras da tecnologia de processos, as diretrizes e leis atuais definem os trâmites a respeitar. Por conseguinte, as normas refletem o estado mínimo da técnica a cumprir. A série de normas IEC 61511 regula a aplicação da segurança funcional de instalações na indústria de processos.

Os planejadores, fabricantes e operadores de instalações são de igual forma responsáveis pela implementação como a área de integração do sistema, realizando a segurança funcional. Alterações nos requisitos exigem uma adaptação regular de documentos comprovativos, processos e treinamentos de colaboradores. Mas também as modificações e a integração de unidades parciais em instalações existentes requerem testes contínuos.

Oferecemos a você:

  • Componentes seguros para aplicações de segurança em instalações de processamento, certificados conforme IEC 61508 e IEC 61511
  • Tecnologia de segurança robusta com certificação ATEX, para utilização em atmosferas potencialmente explosivas
  • Diagnóstico seguro e teste de prova fácil conforme IEC 61508

Aplicações

Na indústria de processos há uma grande variedade de potenciais de perigo para as pessoas, bens materiais e o ambiente. Para minimizar estes perigos, as funções operacionais e de regulação mantêm a tecnologia de comando de processos em funcionamento. As instalações são protegidas com sistemas de tecnologia de segurança.

Produtos

Para aplicações de segurança funcional na indústria de processos, a Phoenix Contact oferece uma ampla seleção de produtos com certificação SIL, desde o relé de acoplamento seguro até o controlador seguro.

Normas e diretrizes Requisitos para a configuração segura de funções de segurança na indústria de processos

Para os requisitos básicos para a operação segura de instalações na indústria de processos, existem diretrizes de configuração específicas relacionadas com a segurança funcional. O procedimento internacionalmente harmonizado para equipamentos de segurança PLT é descrito na IEC 61511. Aqui, uma parte essencial é o ciclo de vida de segurança em conjunto com o gerenciamento da segurança funcional. As fases individuais estão estreitamente interligadas e permitem controlar todos os requisitos durante todo o ciclo de vida dos equipamentos de segurança.

Ciclo de vida de segurança Informações sobre planejamento, integração do sistema, operação

Ciclo de vida de segurança para planejadores de instalações
Ciclo de vida de segurança para integradores de sistemas
Ciclo de vida de segurança para os operadores da instalação
Ciclo de vida de segurança para planejadores de instalações

  • Planejamento de segurança
    Planejamento das atividades necessárias para alcançar a segurança funcional (FS) da instalação, como verificação e validação, entre outras.

  • Avaliação de risco
    Identificação e avaliação sistemática de todos os riscos e determinação de medidas para a diminuição de risco adequada.

  • Atribuição de nível de proteção
    Atribuição das medidas planejadas para níveis de proteção individuais e determinação do SIL necessário para funções de segurança.

  • Gerenciamento da segurança funcional
    Determinação de um sistema de gerenciamento para controlar o ciclo de vida de segurança e planejar os recursos.

  • Avaliação da segurança funcional
    Avaliação recorrente para verificar se o planejamento de segurança e o gerenciamento da segurança funcional foram corretamente aplicados.

Ciclo de vida de segurança para integradores de sistemas

  • Especificação dos requisitos de segurança
    Especificação dos requisitos para o sistema de segurança, incluindo as funções de segurança.

  • Planejamento de validação
    Planejamento das atividades necessárias para testar as funções de segurança especificadas.

  • Projeto e planejamento do sistema de segurança
    Planejamento detalhado da implementação dos requisitos e das funções de segurança, comprovação da integridade de segurança.

  • Montagem e colocação em funcionamento
    Instalação do sistema de segurança e colocação em funcionamento.

  • Validação
    Realização da verificação do funcionamento com base no planejamento da validação e fornecimento do comprovativo da diminuição de risco adequada conforme a avaliação de risco.

Ciclo de vida de segurança para os operadores da instalação

  • Operação e modificação
    Manutenção da segurança funcional durante a operação e em caso de modificações da instalação.

  • Colocação fora de funcionamento
    Desativação e remoção completa das funções de segurança que já não são necessárias.

Indústria de processos

Segurança de processo Cumprimento dos requisitos legais atuais

Na indústria de processos existem diferentes potenciais de perigo para as pessoas e o ambiente. Para minimizar esses perigos, devem ser cumpridos os requisitos da norma IEC 61511. A IEC 61511 prevê um sistema de gerenciamento da segurança funcional para a prevenção de erros sistemáticos. Para controlar erros aleatórios, as funções de segurança devem ser projetadas corretamente. Além disso, devem ser considerados os requisitos da proteção contra explosão. A limitação crescente imposta pela legislação e o aumento do número de normas de segurança pressupõem uma compreensão dos princípios da proteção contra explosão.

O caminho para uma instalação de processamento segura Implementação do gerenciamento da segurança funcional

O ciclo de vida de segurança demonstra o processo:

Ciclo de vida de segurança para a segurança de processo

Uma análise de risco detalhada e bem documentada é a base para a criação de uma instalação de processamento segura. Com base nisto, nas várias fases podem ser então criados os seguintes documentos:

  • Especificação dos requisitos de segurança
  • Concepção do hardware e certificado SIL
  • Documentação do software
  • Validação das funções de segurança

Se estas fases forem efetuadas sem planejamento e sem um sistema de gerenciamento adequado, podem ocorrer erros sistemáticos. Estes erros podem não ser detectados até ocorrer um perigo. Por isso, o caminho para uma instalação de processamento segura começa antes da análise de risco (incl. HAZOP). A fim de evitar erros sistemáticos durante as fases individuais, os fabricantes e operadores de instalações precisam de um sistema de gerenciamento da segurança funcional.

Série de vídeos
Segurança funcional na indústria de processos

O que significa HAZOP e o que é uma função Interlock? Manuel Ungermann, gestor de produtos de segurança da Phoenix Contact, explica os termos, temas e produtos relacionados à ligação e o desligamento seguros em instalações da tecnologia de processos.

Visualizar agora
Segurança funcional na indústria de processos

FAQ Perguntas frequentes sobre segurança de máquinas

1. O que é a IEC 61511?
A IEC 61511 é uma norma internacional que define os requisitos de segurança funcional na indústria de processos. Ela regulamenta todo o ciclo de vida de segurança dos sistemas relacionados à segurança, como os sistemas instrumentados de segurança (SIS).

2. Para quais setores a IEC 61511 é relevante?
A norma é destinada a empresas da indústria de processos, p. ex. produtos químicos, farmacêuticos, petróleo e gás, produção de alimentos e gerenciamento de água/águas residuais.

3. Qual é a diferença entre IEC 61508 e IEC 61511?
A IEC 61508 é a norma abrangente para segurança funcional em todas as indústrias. A IEC 61511 é uma derivação específica do setor para a indústria de processos e se baseia nos princípios da IEC 61508.

4. Quais produtos da Phoenix Contact cumprem a norma IEC 61511?
A Phoenix Contact oferece relés de acoplamento seguros, condicionadores de sinal, VIP I/O-Marshalling e componentes com certificação ATEX que cumprem os requisitos da IEC 61511.

5. Como a Phoenix Contact apoia a implementação da IEC 61511?
Além dos produtos certificados, a Phoenix Contact oferece cursos de treinamento, webinários e assessoria individual sobre a implementação da segurança funcional na indústria de processos em conformidade com as normas.

6. O que significa SIL (Nível de Integridade de Segurança)?
O SIL descreve a confiabilidade de um sistema relacionado à segurança. A IEC 61511 define quatro níveis SIL, sendo SIL 4 o nível de segurança mais alto.

7. O que acontece durante um desligamento de emergência (ESD)?
O desligamento de emergência significa desligamento seguro em caso de perigo. Se ocorrerem situações de emergência em instalações de processamento, é primordial a proteção de pessoas e do ambiente. Para minimizar os perigos, é necessário, entre outros, desativar de imediato os sistemas afetados. Nesse caso, o sistema de desligamento de emergência (ESD) intervém. Em caso de emergência, os relés de acoplamento seguros da Phoenix Contact desligam a aplicação afetada de forma segura.

8. O que são sistemas de detecção de incêndio e gás?
O conceito "Fire and Gas" (incêndio e gás) significa que os sistemas de alerta são ativados em um estágio inicial. Além do sistema de desligamento de emergência, na indústria de processos também é necessário um sistema de detecção de incêndio e gás. Se ocorrer um incêndio ou uma fuga de gases explosivos, é necessário um aviso atempado do perigo. Em caso de emergência, os relés de acoplamento seguros da Phoenix Contact ligam de forma segura sirenes e luzes de aviso.