Monitoramento de nível de enchimento Garanta o monitoramento permanente do nível de enchimento de seus tanques com tecnologia com certificação SIL e certificações Ex.

Monitoramento do nível de enchimento de vários tanques

Desafio


Dois trabalhadores em um tanque em uma instalação de tecnologia de processos.

Monitoramento confiável de níveis de enchimento

Os depósitos são frequentemente compostos por tanques de diversos tamanhos, alguns deles com mais de 30 000 m³ de capacidade. Para uma proteção ambiental confiável, é útil o monitoramento contínuo do enchimento e esvaziamento dos tanques, incluindo a proteção com segurança funcional.

Solução


Vários tanques em uma instalação de tecnologia de processos

Transmissão econômica e segura de valores de medição em trajetos longos

Com nossa solução de monitoramento de nível de enchimento, você não somente mantém sempre os níveis de enchimento sob controle, mas também outros valores de medição como a temperatura e a pressão. Os valores de medição correspondentes são registrados por um sistema composto por diferentes sensores, em parte de áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

De modo a transmitir, processar e, assim, reagir com rapidez a sinais Ex e não Ex, elaboramos com você o conceito de solução adequado de tecnologia de comando, comunicação e conexão, também com conformidade SIL.

Detecção imediata de desvios

Os sensores com segurança funcional registram o nível de enchimento e comunicam o estado perigoso.

A ativação da válvula de admissão é interrompida com relés de valor-limite seguros. As válvulas de segurança com fechamento por força de mola evitam de forma segura o fluxo de admissão do tanque e o transbordo.

Estrutura topológica do monitoramento de nível de enchimento

Módulos de automação escalonáveis para o monitoramento de tanques

Com um amplo portfólio de tecnologia com certificação SIL para segurança funcional, condicionadores de sinal Ex i e sistemas de controle modulares você pode configurar uma regulação eficiente do nível de enchimento. Além da regulação do nível de enchimento, é instalado um dispositivo de proteção contra extravasamento que, em caso de emergência, ativa uma válvula de segurança e interrompe o fluxo de admissão do tanque.

Mapa de imagem interativo: Estrutura topológica de um monitoramento de nível de enchimento
Controladores PLC
Para IEC 61131-3 e linguagens de alto nível
Mais sobre controladores PLC
Controladores PLC
Sistemas I/O
Para os graus de proteção IP20 e IP65/67
Mais sobre sistemas I/O
Sistemas I/O
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
As famílias de condicionadores de sinal Ex i MACX Analog Ex e MACX Safety Ex estão certificadas pela ATEX e IECEx e possuem certificação SIL universal. Os MACX Analog Ex são isoladores de sinal Ex i de um e dois canais em uma largura de somente 12,5 mm.
Mais sobre condicionadores de sinal
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Relés de acoplamento seguros
Disponibilizamos relés de acoplamento certificados com contatos positivamente guiados para ligar e desligar com segurança.
Mais sobre relés de acoplamento seguros
Relés de acoplamento seguros
Mapa de imagem interativo: Estrutura topológica de um monitoramento de nível de enchimento
Controlador alinhável à esquerda e direcionado à segurança SPLC 1000
Automação segura com o AXC F XT SPLC 1000.
Saiba mais
Controlador alinhável à esquerda e direcionado à segurança SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Uso universal e flexível de Axioline Smart Elements.
Saiba mais
Axioline Smart Elements

Contato

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Terei muito prazer em assessorar você sobre soluções escalonáveis relacionadas ao monitoramento de nível de enchimento.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.