Voltar para a visão geral

Nossos produtos para conceitos de redundância

Módulos de díodoTipoCódigo
QUINT-Diode, 12 a 24 V DC, 2 x 20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-Diode, 5 a 24 V DC, 2 x 5 A ou 1 x 10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
Módulos de díodoTipoCódigo
QUINT-Diode, 12 a 24 V DC, 2 x 20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-Diode, 5 a 24 V DC, 2 x 5 A ou 1 x 10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
Módulos de redundânciaTipoCódigo
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 20 A, com pintura de proteçãoQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 40 A, com pintura de proteçãoQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
Módulos de redundânciaTipoCódigo
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 20 A, com pintura de proteçãoQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 40 A, com pintura de proteçãoQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, entrada: 18 a 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
Fontes de alimentaçãoTipoCódigo
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A, com pintura de proteção
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A, com pintura de proteção
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A, com pintura de proteção
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
Fontes de alimentaçãoTipoCódigo
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 5 A, com pintura de proteção
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 10 A, com pintura de proteção
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, monofásica, 85 a 264 V AC,
90 a 350 V DC, 20 A, com pintura de proteção
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
Conversor DC/DCTipoCódigo
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 A, com pintura de proteçãoQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 A, com pintura de proteçãoQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 A, com pintura de proteçãoQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
Conversor DC/DCTipoCódigo
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 5 A, com pintura de proteçãoQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 10 A, com pintura de proteçãoQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
Conversor DC/DC QUINT, 18 a 32 V DC, 20 A, com pintura de proteçãoQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Disjuntores de proteção de equipamentos

Nossos produtos da gama de disjuntores de proteção de equipamentos podem ser encontrados no seguinte link.

  • Disjuntores de proteção eletrônicos plugáveis (CB E1 24 DC/…)
  • Disjuntores de proteção termomagnéticos plugáveis (CB TM …)
  • Elemento de base e jumpers plugáveis (FBS ...)

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Nossos produtos para conceitos de redundância