Voltar para a visão geral

Nossos produtos para a comunicação de bus de campo

Modems SHDSLTipoCódigo
Extensor PROFIBUS, modem de linha fixa SHDSL com interface PROFIBUS, distância de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Extensor ETHERNET, modem de linha fixa SHDSL com interface ETHERNET, distância de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Modems SHDSLTipoCódigo
Extensor PROFIBUS, modem de linha fixa SHDSL com interface PROFIBUS, distância de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
Extensor ETHERNET, modem de linha fixa SHDSL com interface ETHERNET, distância de transmissão até 20 km, taxa de transmissão até 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Acopladores de busTipoCódigo
Acoplador de bus para Profibus, DP/V1, com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Acoplador de bus para Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Acopladores de busTipoCódigo
Acoplador de bus para Profibus, DP/V1, com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Acoplador de bus para Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), com 8 entradas digitais, 24 V e 4 saídas digitais, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Módulos de expansão

Poderá encontrar módulos de expansão e acopladores de bus para multiplexadores de campo no seguinte link.

Proteção contra surtos de tensão para alimentação de 24 V DCTipoCódigo
Proteção de equipamento do tipo 3 para equipamentos de fornecimento de energia monofásicos, composta por conector e elemento de base, montável em trilho de fixaçãoPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Proteção contra surtos de tensão para alimentação de 24 V DCTipoCódigo
Proteção de equipamento do tipo 3 para equipamentos de fornecimento de energia monofásicos, composta por conector e elemento de base, montável em trilho de fixaçãoPT 2-PE/S-24AC/FM
Proteção contra surtos de tensão para aplicações SHDSLTipoCódigo
Conector intermediário com proteção contra surtos de tensão para duas interfaces de telecomunicação SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) e terminais parafusados plugáveis, montável em trilho de fixação como alternativaDT-TELE-SHDSL2801593
Proteção contra surtos de tensão para aplicações SHDSLTipoCódigo
Conector intermediário com proteção contra surtos de tensão para duas interfaces de telecomunicação SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) e terminais parafusados plugáveis, montável em trilho de fixação como alternativaDT-TELE-SHDSL

Componentes de infraestruturas para PROFIBUS

Mais informações sobre nossos componentes de infraestruturas para PROFIBUS se encontram no seguinte link.


Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Nossos produtos para a comunicação de bus de campo