Monitoramento de campo baseado na Cloud

Monitoramento de campo baseado na Cloud

Do sensor para a Cloud

Ler dados de processo do campo com transmissores inteligentes.

Os atuais equipamentos de campo de processo inteligentes, p. ex. para o monitoramento de nível de enchimento, dispõem de consideravelmente mais dados que somente um valor de medição: embora estejam disponíveis dados sobre corrosão, densidade, enchimento parcial e temperatura ambiente, esses somente podem ser lidos com um grande esforço.

Com o gateway HART da Phoenix Contact, através de uma linha de derivação são integrados sensores aptos para HART, de modo a ler com facilidade os dados de medição em instalações existentes. Em combinação com o nosso controlador PLCnext Control, os dados de medição são transmitidos para uma Cloud ou disponibilizados para outros sistemas em um servidor OPC UA.

Suas vantagens

  • Utilizar a conexão em rede digital para aproveitar os dados de campo disponíveis para ações direcionadas de manutenção e uma manutenção preventiva
  • Expansível graças a integração fácil e sem efeitos de equipamentos de campo adicionais
  • Os sensores existentes e adicionais permitem prever falhas e otimizar processos
  • Utilização eficaz e eficiente dos dados graças a bancos de dados escalonáveis e com alta disponibilidade

Implementação fácil com componentes padrão

Conceito de dados de sensor/atuador para a Cloud: NOA ready

Os valores de medição transmitidos de forma simples e segura para análise nos sistemas secundários. Os gateways HART em combinação com o nosso controlador PLCnext Control permitem uma integração simples à Proficloud da Phoenix Contact, de modo a ler dados de diagnóstico do campo.

Análise de dados baseada na Cloud  

Maior disponibilidade da instalação com análise de dados baseada na Cloud