Instalação de bus de campo – manutenção e expansão simples

Instalação de bus de campo – manutenção e expansão simples

Simplesmente à medida

A construção compacta economiza peso e cria espaço.

Suas vantagens: barreiras de campo e acopladores de equipamentos escalonáveis

  • Alta disponibilidade em caso de falha através de componentes com capacidade para Hot Swap
  • Instalação rápida através de caixas de conexão de campo prontas para montagem e pré-cabeadas
  • Planejamento de segmento muito simples sem necessidade de uma reserva de hardware
  • Expansão fácil e modularidade contínua
  • Para equipamentos de bus de campo de 4 fios também estão disponíveis variantes com distribuição de 24 V DC
  • Reduzidos custos de armazenagem graças a apenas três códigos para todos os aplicativos

Suas vantagens: tomada de conexão para equipamentos de campo

  • Tempos de paralisação muito reduzidos graças à possibilidade de conexão de cabo com M12
  • Variantes de caixa para instalações Ex e não Ex
  • Reduzidos custos de armazenagem graças à utilização de cabos padrão de bus de campo do tambor

Aplicação

Na criação de instalações de bus de campo na engenharia de processos e de métodos a disponibilidade é um dos mais importantes aspectos. Isto se aplica tanto para PROFIBUS PA como para FOUNDATION Fieldbus.

Barreira de campo e topologia
A utilização de protetores de segmento ou de barreiras de campo protege o segmento de bus, por exemplo, contra curtos-circuitos em linhas de ramificação e disponibiliza a grau de proteção necessário contra ignição. No entanto, as barreiras de campo usuais de quatro canais têm a desvantagem de não poderem ser substituídas sem repercussões no caso de uma falha. Pelo contrário, na topologia em linha mais utilizada é necessário desconectar o segmento completo para substituir barreiras de campo individuais. Isto prejudica a disponibilidade.

Influência de um erro no sistema completo

Influência de um erro no sistema completo

Cabeamento de campo
Também muito próximo do processo, na conexão de equipamentos de campo, se verifica o requisito de possibilidade de troca por pessoas sem formação de eletricista, de modo a manter os tempos de paralisação o mais curtos possível. Esta rápida troca é assegurada através de conectores no equipamento de campo – normalmente M12 ou 7/8 polegadas. Isto parece ser muito fácil. Porém, as condições ambientais adversas (Atex, poeira, ácidos, gases corrosivos, etc.) tornam praticamente impossível a utilização de conectores montáveis no campo. Neste caso, o ponto fraco é a vedação entre o cabo e o conector.

Na utilização de conectores, se está usando conexões fixamente injetadas no cabo e, assim, permanentemente
estanques. No entanto, através de distâncias habitualmente diferentes entre os distribuidores de campo e os equipamentos de campo, é necessária uma variedade de cabos com diferentes comprimentos montados pelo fabricante. Por motivo de economia, não é possível ter essa variedade de cabos sempre em armazém. Os elevados custos de manutenção de estoques e logística seriam desproporcionais.

Solução

Barreiras de campo expansíveis de forma modular  

Barreiras de campo expansíveis de forma modular

Nível de campo escalonável
A Phoenix Contact oferece na área de barreiras de campo um conceito de instalação escalonável que minimiza os efeitos de erros em um segmento aumentado, desse modo, a disponibilidade da instalação. Sem prejudicar a comunicação com os outros participantes de bus de campo, é possível substituir as barreiras de campo durante o funcionamento ou expandir o segmento de PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus.

Isto se torna possível mediante a utilização de um conector de trilho de fixação, incluído no volume de fornecimento de cada acoplador. O conector assegura que a comunicação cruzada – como em um barramento – é mantida mesmo se for removido apenas um acoplador de equipamentos. Além disso, ele serve para expandir um segmento, sem prejudicar o funcionamento dos equipamentos já existentes.

Caixa de conexão de campo com barreiras de campo expansíveis de forma modular  

Caixa de conexão de campo com barreiras de campo expansíveis de forma modular

Oferecemos não apenas todos os componentes necessários, como acopladores de equipamentos, barreiras de campo, proteção contra sobretensão e cabos de bus de campo, como também caixas de conexão de campo prontas para instalar
(caixas de junção).

Estas são pré-fabricadas para a sua expansão individual ou já completamente equipadas e pré-cabeadas com todas as barreiras de campo necessárias. As caixas de conexão de campo estão disponíveis para instalações Ex e não Ex e são fornecidas incluindo todas as conexões roscadas e trilhos para cabos e blindagem.

Tomada de conexão para equipamentos de campo

Estrutura típica de cabeamento de uma instalação química  

Estrutura típica de cabeamento de uma instalação química

Do lado do equipamento de campo, a Phoenix Contact oferece uma tomada de conexão passiva que é montada como elemento de ligação mesmo antes do equipamento de campo. Ela permite uma conexão apta para campo da extremidade do cabo do tambor entre o distribuidor de campo com a extremidade aberta do cabo M12 montado e o equipamento de campo.

Devido à caixa metálica e à utilização de conexões roscadas de blindagem é assegurada uma ligação de blindagem contínua em conformidade com o bus de campo. Na caixa apenas têm de ser aplicados os dois condutores do bus de campo. A versão como simples componente elétrico e na opção azul permite também uma utilização da tomada de conexão para equipamento de campo em circuitos de corrente intrinsecamente seguros até à zona Ex 1.