Redes para engenharia de processos

Redes para engenharia de processos

Qualidade entre o campo e o nível de controle

Com componentes de rede da Phoenix Contact você cria uma comunicação à prova de falhas entre o sensor e a central.

Em instalações de engenharia de processos, o resultado depende de um processo com controle contínuo. Por esse motivo, é importante monitorar cada componente do processo e de garantir uma transmissão de dados perfeita e à prova de falhas entre o sensor e o centro de controle.

A Phoenix Contact é sinônimo de qualidade entre o nível de controle e o campo. Isso significa: registrar, transmitir, converter, conectar, isolar, amplificar, comutar sinais analógicos, binários e digitais – é essa a nossa missão. As soluções de rede com uma estrutura redundante asseguram que essas informações estão sempre disponíveis no local correto.

Suas vantagens

  • Redes de comunicação redundantes e, desse modo, à prova de falhas, desde o sensor ao centro de controle
  • Um interlocutor para soluções com componentes certificados conforme SIL e ATEX
  • Alimentação de tensão ininterrupta com fontes de alimentação redundantes

Sistemas I/O intrinsecamente seguros

Módulos I/O intrinsecamente seguros  

Módulos I/O intrinsecamente seguros para o processamento de sinais em áreas com atmosferas potencialmente explosivas

Com o amplo portfólio de sistemas I/O e de comando, você cria uma solução de automação personalizada para o seu sistema de engenharia de processos.

Aqui também pode processar uma variedade de sinais de áreas com atmosferas potencialmente explosivas. Adicionalmente, podem ser integrados módulos para segurança funcional e, assim, podem ser cobertas áreas em que se aplicam IECEx e ATEX.

Redes redundantes

Componentes de rede redundantes  

Componentes de rede redundantes para uma comunicação à prova de falhas

Independentemente do meio de transmissão utilizado no seu processo: em nossa gama você encontra os componentes de rede adequados para criar soluções de comunicação à prova de falhas, p. ex. com RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou MRP (Media Redundancy Protocol).

A base para isso são switches Gigabit, modems, controladores e conversores de mídia.

Fontes de alimentação redundantes

Fontes de alimentação redundantes  

Fontes de alimentação redundantes para a máxima disponibilidade

Se ocorrerem breves interrupções no fornecimento de energia da instalação ou também de componentes individuais, os tempos necessários para iniciar ou parar os processos podem provocar longas e consequentemente dispendiosas falhas de produção.

A Phoenix Contact disponibiliza a você a alimentação redundante de tensão auxiliar, desde a rede até cada consumidor.

Controlador redundante para um abastecimento em aeródromo

Um sistema de controladores com estrutura redundante monitora e regula nos estacionamentos das aeronaves (neste caso são 34) o processo de abastecimento através de hidrantes de querosene PIT. Se um hidrante comunicar um alarme, são
desligados o próprio hidrante e também os hidrantes adjacentes.

O sistema inteligente de parada de emergência está certificado conforme SIL 2. Em combinação com a comunicação PROFINET com uma estrutura
redundante é garantido em qualquer momento um controle seguro do processo de abastecimento.

Controlador redundante para um abastecimento em aeródromo  

Conceito de controlador redundante com estrutura redundante para o abastecimento em aeródromo