FPSO e fornecedor de plataformas

FPSO e fornecedor de plataformas

Tecnologia confiável a bordo

Implemente em conjunto com a Phoenix Contact soluções para a automação, acima e abaixo do convés.

Na produção de petróleo dispendiosa com FPSO, a automação eficiente pode ser uma vantagem concorrencial decisiva. A tendência é a manutenção remota dos equipamentos navais e a redução do pessoal técnico quanto maiores se tornam os navios. Simultaneamente, devem ser respeitados certificados e protocolos marítimos, como SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL ou ABS.

O hardware tem de resistir às condições hostis e de incluir funções específicas, p. ex., a possibilidade de regulação a 100% da intensidade de telas. A Phoenix Contact é o seu parceiro experiente para soluções de automação confiáveis, acima e abaixo do convés.

Suas vantagens

  • Compensação de ondas potente e à prova de falhas graças a soluções de controle redundantes
  • Maior segurança a bordo com integração perfeita de detectores de gás
  • Soluções flexíveis de operação e monitoramento graças a IPCs, IHMs e soluções de visualização para a construção naval

Soluções para a compensação de ondas

Pistão para a compensação de ondas  

Soluções de automação para a compensação de ondas

Uma solução de automação com base em uma redundância de sistema aplicativa permite assegurar que a compensação de ondas garante sempre a posição correta do navio.

Por exemplo, se o posicionamento dinâmico não for suficiente devido a mar muito revoltado. Os roteadores de segurança MGUARD e a tecnologia VPN garantem a comunicação com acesso seguro na rede.

Detecção de gás

Quadro de comando com tecnologia de controlo Axioline  

Estrutura redundante do sistema para um sistema de alarme seguro

Em especial na indústria do petróleo e do gás há vários gases prejudiciais para pessoas e máquinas. Uma solução da Phoenix Contact permite a integração perfeita dos detectores no seu sistema de comunicação.

Graças à estrutura redundante, em caso de emergência é assegurado um alarme imediato e contramedidas.

Visualização redundante multi-cliente

IHM para aplicações marítimas  

IHM para aplicações marítimas

Com as nossas soluções de operação e monitoramento você assegura que as informações corretas estão disponíveis no local correto. Assim, os clientes acessam a um servidor instalado de forma redundante.

No PC industrial central são definidos os direitos de acesso e que subgrupos são atribuídos a cada cliente. A base é o hardware e o software especialmente adaptados à construção naval.

Sistema de alarme e monitoramento redundante

Instalações como as de propulsão do navio, de geração de energia, o aparelho de governo e a central de detecção de incêndio pertencem aos serviços essenciais a bordo de um navio. Se falharem, isso significa perigo para o navio e sua tripulação. Para que você seja informado atempadamente sobre situações críticas, é instalado um sistema de alarme e monitoramento redundante com uma robusta tecnologia de comando e de rede na sua base.

Para além dos serviços essenciais, o sistema também fornece informações sobre estados gerais como os estados de enchimento da água de lastro ou do depósito de combustível, assim como das reservas de água potável.

Conceito de redundância para navios  

Conceito de redundância para navios