UK 10,3-HESILED N 690
-
Zekeringhouder
3048399
Zekeringhouder, type zekering: Keramiek, zekeringstype: 10,3 x 38 mm, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 30 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Productdetails
| Producttype | Zekeringsklem |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| type zekering | Keramiek |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W |
| zekering | 10,3 x 38 mm |
| spanningsbereik lichtindicatie | 110 V AC ... 690 V AC (de spanning wordt door de zekering of de gekozen lichtindicatie bepaald) |
| spanningsbereik lichtindicatie | 110 V AC ... 690 V AC (de spanning wordt door de zekering of de gekozen lichtindicatie bepaald) |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 16 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2 Nm |
| Striplengte | 15 mm |
| teststift | B6 |
| A7 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-1 / -3 |
| Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 18 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 1 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 18 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Nominale stroom | 30 A (de spanning wordt door de zekering of de gekozen lichtindicatie bepaald) |
| belastingsstroom maximaal | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
| nominale spanning | 690 V AC (de spanning wordt door de zekering of de gekozen lichtindicatie bepaald) |
| nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 86,7 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 65,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 73 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | IIIb |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-1 / -3 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3048399 |
| Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 12 Stuks |
| Verkoopcode | BE1234 |
| Productcode | BE1234 |
| GTIN | 4017918976309 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,91 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,91 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | TN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 2-18 - Inlegbrug 3009300
-
EB 3-18 - Inlegbrug 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etiket 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Verbindingsstift 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
Snel identificeren van defecte zekeringen onafhankelijk van de stroomrichting, dankzij led-statusindicatie
Voor 10 x 38 zekeringen volgens IEC 60269-2
Zekeringhouder voor de beveiliging van maximaal 690 V AC
Eenvoudig door te verbinden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem