USEN 18 N
-
Zekeringsklem
3048360
Zekeringsklem, type zekering: schroefpatroon, zekeringstype: D 02 / E 18, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 63 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 1,5 mm2- 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: lichtgrijs
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor NEOZED-zekeringen |
| Producttype | Zekeringsklem |
| Rastermaat | 27 mm |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| type zekering | schroefpatroon |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,06 W |
| zekering | D 02 / E 18 |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 35 mm² |
| Etage 1 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| Aanhaalmoment | 3,5 ... 4 Nm |
| Striplengte | 19 mm |
| teststift | B8 |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 14 ... 2 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 25 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 25 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Nominale stroom | 63 A (de stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
| belastingsstroom maximaal | 63 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²) |
| nominale spanning | 400 V (de spanning wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
| nominale aderdoorsnede | 35 mm² |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 75 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 82,5 mm |
| Rastermaat | 27 mm |
| Kleur | beige (RAL 7032) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3048360 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE1235 |
| Productcode | BE1235 |
| GTIN | 4017918976279 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 116,11 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 115,93 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,729 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - Inlegbrug 3009354
-
MA 20X 8 BK - Schildjesadapters 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
Uw voordelen
Het NEOZED®-systeem valt op door de hoge stroombelastbaarheid
Deze zekeringsklemmen zijn ontworpen voor NEOZED®-zekeringen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem