UMK- 1 OM-R/AMS - Optorelaismoduul
2983002

Het UMK-1 OM-R/AMS-moduul biedt een bedradingsinterface en interfaceniveau in één element: statusindicatie, polariteits- en overspanningsbeveiliging bij de ingang, aansluitmogelijkheden met solid-state-relais tot 350 V DC/1 A resp. 480 V AC/5 A

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Statusindicatie
Overspanningsbeveiliging in de ingang
Aansluitmogelijkheden met solid-state-relais voor belastingen tot 350 V DC/1 A of 480 V AC/5 A