EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Relaismodule
2956411
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd bistabiel-kleinschaltrelais, met plusschakelende diodeschakeling, contacten (AgSnO): kleine tot grote vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Relaismoduul |
| Productfamilie | EMG |
| toepassing | Universeel |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,19 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Schakelgedrag van de aandrijving | bi-stabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | typ. 8 mA |
| aanspreektijd typ. | 5 ms |
| afvaltijd typ. | 5 ms |
| impulstijdbereik | 30 ms ... 5 s |
| spoelspanning | 24 V DC |
| beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
| polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgSnO |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| schakelspanning minimaal | 5 V (bij 100 mA) |
| 24 V (bij 1 mA) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| inschakelstroom maximaal | 8 A |
| schakelstroom minimaal | 1 mA (bij 24 V) |
| 100 mA (bij 5 V) | |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (bij 24 V DC) |
| 43 W (bij 48 V DC) | |
| 42 W (bij 60 V DC) | |
| 55 W (bij 110 V DC) | |
| 100 W (bij 220 V DC) | |
| 1500 VA (bij 250 V AC) | |
| schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 5 A |
| inschakelstroom maximaal | 6 A |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (bij 24 V DC) |
| 40 W (bij 48 V DC) | |
| 35 W (bij 60 V DC) | |
| 30 W (bij 110 V DC) | |
| 55 W (bij 220 V DC) | |
| 1250 VA (bij 250 V AC) | |
| Spoelzijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Contactzijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 62,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2956411 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61C2 |
| Productcode | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,84 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,409 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem