PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP - Koppelrelais
2904665

Koppelrelais voor SIL 3 Low-Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 1 vrijgavecircuit, moduul voor F&G-toepassingen, testpulsfilter, breedte 17,5 mm, steekbare push-in-klem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing