ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S RD
-
Montagerail-busconnector
2201735
Montagerail-busconnector, kleur: rood, nominale stroom: 8 A, 8 A (parallelle contacten) (seriële contacten), nominale spanning (III/2): 50 V, aantal polen: 5, artikelfamilie: TBUS5-22,5.., rastermaat: 3,81 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, Artikel met vergulde contacten, busconnector voor aansluiting op elektronicabehuizingen
Productdetails
| Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
| Producttype | Montagerail-busconnector |
| Productfamilie | TBUS5-22,5.. |
| aantal polen | 5 |
| Rastermaat | 3,81 mm |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 8 A (parallelle contacten) |
| nominale spanning UN | 50 V |
| Contactweerstand | 4,4 mΩ |
| nominale spanning (III/2) | 50 V |
| teststootspanning (III/2) | 0,8 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 50 V |
| teststootspanning (II/2) | 0,5 kV |
| Materiaal - contakt | |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | Verguld |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | rood (3001) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaalgegevens - connector | |
| Kleur () | () |
| Rastermaat | 3,81 mm |
| Breedte [b] | 29,2 mm |
| Hoogte [h] | 36,5 mm |
| Lengte [l] | 20,45 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| steek- en trekkrachten | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 25 |
| steekkracht per pool ca. | 6 N |
| trekkracht per pool ca. | 5 N |
| contacthouder in gebruik | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 2,95 kV |
| isolatieweerstand R1 | 4,4 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 4,5 mΩ |
| steekcycli | 25 |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 1,39 kV |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 5 |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 50 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 0,8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 0,2 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 0,6 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 50 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 0,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 0,2 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 0,6 mm |
| Artikelnummer | 2201735 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHACA |
| Productcode | ACHACA |
| GTIN | 4046356905213 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,36 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,36 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
Parallelle en seriële contacten voor een efficiënte signaal- en datatransmissie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem