MC 0,5/ 5-G-2,5 - Printplaat-basiselementen
1881477

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MC 0,5/..-G, rastermaat: 2,5 mm, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON FK-MC 0,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk