RC-2RS1N12431A - Apparaatconnector achterwand
1607974

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 11+PE, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242377

Productdetails








Compatibele producten