SAC-6P-M12FS/ 5,0-970/RJ45Q
-
Bussysteemkabel
1575615
Bussysteemkabel, VARAN, 6-polig, TPE, halogeenvrij, zwart, afgeschermd, rechte steker M12 SPEEDCON op RJ45-connector IP20, kabellengte: 5 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | VARAN |
| aantal polen | 6 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 1 |
| bussysteem | VARAN |
| Signaalsoort/categorie | VARAN |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Kleur | verkeersgrijs A RAL 7042 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| materiaal | CuZn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| TPU GF | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld | |
| NBR | |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PC (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| kabellengte | 5 m |
| VARAN [970] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 81 kg/km |
| aantal polen | 6 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | VARAN [970] |
| Aderopbouw | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
| 2x 0,38 mm² (voedingsspanning) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,35 mm (signaalader) |
| 1,5 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | garen |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje |
| type afscherming van aderparen | vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad 95 % |
| compleet getwist | 1 stergroepering en 2 aders met 2 opvulling |
| max. aderweerstand | 77 Ω/m (datakabel) |
| isolatieweerstand | 5 GΩ*km (datakabel) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 % |
| bedrijfscapaciteit | 50 nF (datakabel) |
| nominale spanning kabel | 125 V (datakabel) |
| 48 V (voedingsspanning) | |
| Testspanning | 2000 V (voedingsspanning) |
| max. 700 V AC (datakabel) | |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 93 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | ≥ 93 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 93 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 1 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | 0 °C ... 50 °C (bij installatie) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -20 °C ... 70 °C (RJ45) | |
| Artikelnummer | 1575615 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CMM |
| Productcode | AF1CMM |
| GTIN | 4046356435789 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 407 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 428 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem