SAC-4P-M 8MR/ 6,5-950/M 8FRHDM
-
Bussysteemkabel
1574991
Bussysteemkabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector haaks M8, polarisatie: A, op Busconnector haaks M8, kabellengte: 6,5 m, klantspecifieke uitvoering
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | INTERBUS |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | INTERBUS |
| Signaalsoort/categorie | INTERBUS |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector haaks M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M8 |
| aantal polen | 4 |
| kabellengte | 6,5 m |
| INTERBUS [950] | |
| Kabelgewicht | 41 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | INTERBUS [950] |
| Aderopbouw | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 2x 0,14 mm² (signaalader) |
| 2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
| 1x 0,38 mm² (extra litze) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,97 mm (signaalader) |
| 1,25 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | rood-blauw, groen-geel |
| wanddikte isolatie | 0,24 mm (aderisolatie signaalleiding) |
| 0,25 mm (aderisolatie voedingsspanning ) | |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,75 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 150 Ω/km (signaalader) |
| ≤ 58 Ω/km (voedingsspanning) | |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Impedantie | 75 Ω ±10 Ω (signaalader) |
| 55 Ω ±10 Ω (voedingsspanning) | |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 39 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 110 mm, richting van de verplaatsing: 6 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1574991 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AF1BJA |
| Productcode | AF1BJA |
| GTIN | 4046356433273 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 294 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 283,4 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem