SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand
1528183

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, Stift, recht, M12, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten