SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,03-94B - Apparaatconnector achterwand
1418095

Apparaatconnector achterwand, 8-polig, PUR, waterblauw RAL 5021, bus, recht, M12, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 1,03 m, 0,14 mm2, Ethernet, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer