SACC-M12FS-5CON-PG11 SH
-
Connector
1417877
Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 8 mm ... 10 mm
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| kabeluitgang | recht |
| Pg-wartel | Pg11 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| lengte | 57 mm |
| sleutelwijdte wartelmoer | 16 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 8 mm ... 10 mm |
| Behuizingen | |
| behuizingsdiameter | 20,2 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal contactblok | PA |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (zonder adereindhuls) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (met adereindhuls) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (massief) | |
| Aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 18 (zonder adereindhuls) |
| 26 ... 20 (met adereindhuls) | |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
| 0,2 Nm (Schroefklemmen) | |
| 1 Nm ... 1,4 Nm (wartelmoer bij kabelbuitendiameters 8 mm ... 12 mm) | |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | bus |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| polarisatie | A |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1417877 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2CBA |
| Productcode | AF2CBA |
| GTIN | 4055626129303 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 57,63 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 57,63 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2f34bca8-5c26-4537-b6f2-21b05499d94f |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,933 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
A 0,25- 5 - Adereindhuls 3202465
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
CRIMPFOX 6H - Perstang 1212046
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem