SACC-CC-8QO-0,5 SH
-
Kabelverbinders
1414612
Kabelverbinder, 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, snijklemaansluiting, behuizingsmateriaal: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 9,7 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen