HC-KIT-B16-R03
-
Connectorset
1409736
Connectorset, bestaande uit: B16-wartel- en aanbouwbehuizing, 16-polig stift- en buscontactblok, M25-kabelwartel
Productdetails
| Producttype | Connectorset |
| Behuizingstype | Complete behuizing |
| toepassing | vermogen |
| bouwvorm | B16 |
| aantal polen | 16 |
| stekerbeeld | 16+PE |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| afdichting aanwezig | ja |
| Beschermdeksel | nee |
| contacttype | gedraaid |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 20 A |
| nominale spanning UN | 500 V |
| nominale stroom IN | 16 A |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 92 mm |
| lengte | 114 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing | 86 mm |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PC |
| materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
| kabelbuitendiameter | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (bij UL 514 B) | |
| kabelbuitendiameter | 11 mm ... 16 mm |
| Mechanische gegevens | |
| type vergrendeling | beugels |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| slagvastheid | IK09 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Artikelnummer | 1409736 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AFX |
| Productcode | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752688 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 568,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 534,8 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2c6dd46c-c137-4913-9099-563253a3d189 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem