SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180 - Apparaatconnector voorwand
1408573

Apparaatconnector voorwand, Universeel, 8-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, Golfsolderen, 0,25 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
gangbare poolschema's voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden