Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK - H-verdeler
1406369

QUICKON-H-verdeler, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, met één blindstop

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt