Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
  • Filtres appliqués (1):
Outil en ligne pour la configuration de connecteurs industriels

Nouveau configurateur en ligne pour connecteurs industriels

Le configurateur Heavyconnec est un outil en ligne permettant de configurer facilement, rapidement et en toute sécurité des connecteurs industriels. La multitude de combinaisons possibles rend souvent difficile le choix de la solution appropriée, même pour les experts. Le configurateur aide les utilisateurs à sélectionner, valider et visualiser les connecteurs, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cadre de projets.

Trio Power pour montage mural avec technologie de raccordement Push-in

Alimentation pour montage mural désormais également disponible avec raccordement Push-in

Les alimentations Trio Power pour montage mural avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW disposent désormais d'un raccordement Push-in. Les appareils avec une tension de sortie de 24 ou 48 V DC se distinguent par une densité de puissance et une efficacité élevées pour une forme de construction compacte.

Prises de type 2 CHARX connect modular

Prises AC modulaires avec profondeur réduite – pour un montage flexible et peu encombrant

Les prises de type 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec une profondeur de montage réduite : avec la troisième génération, l'entreprise présente une solution optimisée pour une intégration flexible et peu encombrante dans les solutions d'infrastructure de charge.

Colonnes de signaux configurables PSD-SC

Nouvelles colonnes de signaux configurables avec interface IO-Link

Phoenix Contact élargit sa gamme d'appareils de signalisation avec trois nouvelles colonnes de signaux configurables de la série PSD-SC. Les modèles offrent jusqu'à 15 segments RVB, différents modes de fonctionnement et peuvent être facilement paramétrés grâce à l'interface IO-Link.

Feux de signalisation à LED compacts disponibles en différentes versions

Feux de signalisation à LED compacts pour une intégration directe dans les machines

Avec la nouvelle série de feux de signalisation à LED PSD-SL, Phoenix Contact propose une solution compacte pour la signalisation proche de l'application, directement sur les fonctions des machines. Les feux sont polyvalents, de construction robuste et adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 SL

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 0,8 mm

Phoenix Contact présente les nouveaux connecteurs carte-à-carte non blindés de la série FP 0,8 SL pour des débits de données allant jusqu'à 52 Gbit/s. Grâce à leur compatibilité avec les empreintes de circuit imprimé des variantes blindées FP 0,8, ces connecteurs offrent une plus grande flexibilité dans la conception des circuits imprimés. Le remplacement des variantes blindées par des variantes non blindées peut s'effectuer sans modification de la configuration du circuit imprimé.

Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Avec les nouveaux modules de batterie au lithium avec IQ Technology, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions de stockage d'énergie performantes d'une capacité de 284 Wh.

Contrôleurs de charge AC CHARX control

Extensions des fonctions des contrôleurs de charge AC : le nouveau concept de législation sur l'étalonnage simplifie la certification via la mise à jour du logiciel

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des véhicules électriques.

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Les boîtiers électroniques présentant des dissipateurs thermiques adaptés et des dispositions de circuits imprimés optimisées offrent un refroidissement optimal et une amélioration des performances des appareils. Pour les boîtiers électroniques des séries BC, ME-IO, ICS et UCS, Phoenix Contact associe donc des dissipateurs thermiques adaptés et un service de simulation unique en son genre, qui maximise l'efficacité thermique de l'appareil.

Module d'alimentation avec Modbus/TCP

Système de disjoncteurs Caparoc : nouveau module d'alimentation avec interface de communication Modbus/TCP

Les possibilités d'utilisation du système de disjoncteurs Caparoc ont été élargies. Grâce au nouveau module d'alimentation avec interface Modbus/TCP, le système peut être utilisé dans d'autres systèmes de communication.

Connecteurs Heavyconnec pour centres de données

Connecteurs industriels Heavyconnec pour centres de données

Les nouveaux connecteurs Heavyconnec pour centres de données de Phoenix Contact optimisent la transmission de l'énergie de la PDU au rack IT et offrent une transmission de l'énergie robuste pouvant atteindre 70 A. Les contacts à sertir présentent de faibles résistances de contact, ce qui permet de réduire jusqu'à 60 % la consommation d'énergie. De plus, le faible dégagement de chaleur réduit les besoins en refroidissement.

Bornier avec blocs de jonction Push-X enfichables

Câblage confortable des armoires électriques avec Push-X et zone d'enfichage Combi

Les nouveaux blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-X et zone d'enfichage Combi de Phoenix Contact posent de nouveaux jalons en matière de technique de câblage. Cette combinaison permet un câblage sans effort et efficace qu sein de la construction d'armoires électriques, en reliant le niveau terrain avec des connecteurs COMBI précâblés.

IFS PROFIsafe Gateway pour démarreurs moteurs sur rail

IFS Profisafe Gateway pour intégrer facilement en réseau jusqu'à 15 démarreurs moteurs

L'IFS PROFIsafe Gateway de Phoenix Contact permet d'intégrer facilement des démarreurs moteurs compatibles réseau dans des réseaux Profisafe et de les utiliser dans des applications de sécurité.

PSRmodular XC dans l'industrie des process

Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3 dans les atmosphères explosibles

Les modules de sécurité configurables de la gamme de produits PSRmodular XC de Phoenix Contact ont été certifiés pour une utilisation dans des atmosphères explosibles. Cela permet d'élargir encore le champ d'application.

Accès à distance via une tablette

mGuard Secure Cloud en nouvelle version 3.1

Le mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permet un accès à distance sécurisé aux machines et aux installations dans le monde entier. La nouvelle version 3.1 est disponible dès maintenant.

Parafoudre basse tension unipolaire VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R monté sur rail DIN

Nouveau parafoudre basse tension unipolaire Valvetrab SPP

Les parafoudres de type 2 de la gamme de produits Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact sont désormais également disponibles en version unipolaire. Ils complètent ainsi la série existante avec cinq produits prêts à installer, proposés chacun avec ou sans contact de télésignalisation.

Configurateur en ligne Système de précâblage

Faire le bon choix avec le nouveau configurateur en ligne de système de précâblage pour automates

Le nouveau configurateur en ligne de système de précâblage pour les automates de Phoenix Contact aide à choisir facilement et rapidement une solution individuelle de système de précâblage.

Relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance et logos des distinctions

Récompenses du relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance aux États-Unis

Le relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance de Phoenix Contact remporte aux États-Unis la première place aux Control Engineering 2025 Product of the Year Awards ainsi que le titre de « Most Valuable Product » aux Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards.

Solution logicielle de gestion de l'énergie orientée vers l'avenir

Energy Management Service - On-Premises : gestion efficace de l'énergie selon la norme ISO 50001 pour une gestion d'entreprise durable

La solution de gestion de l'énergie « Energy Management Service - On-Premises » est au cœur d'un partenariat stratégique entre Phoenix Contact et EMPURON. Le logiciel offre des outils d'analyse performants qui permettent d'évaluer de manière exhaustive les données énergétiques et de créer des rapports pertinents. Cela contribue à prendre des décisions éclairées en matière d'économies d'énergie.

Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR

Connecteur d'appareils M12 coudé pour THR

Phoenix Contact propose des connecteurs M12 coudés pour le traitement par refusion (THR), spécialement conçus pour la fabrication automatisée.

Alimentations Uno Power avec technologie de raccordement Push-in

Alimentations Uno POWER - nouvelles versions avec Push-in et plage de tension étendue

Phoenix Contact élargit sa gamme avec de nouvelles alimentations : l'Uno Power jusqu'à 90 W avec technologie de raccordement Push-in et plage de tension étendue jusqu'à 277 V AC. Elles constituent l'alimentation optimale pour les applications monophasées dans les armoires électriques compactes. Les nouvelles alimentations de 30 à 90 W séduisent par leur densité de puissance élevée, leur efficacité et le raccordement Push-in. Elles sont donc parfaites pour les applications industrielles et les armoires électriques compactes.

Panneaux muraux personnalisés pour l'outillage à main : inserts en mousse sur mesure pour tiroirs

Phoenix Contact et TECSAFE : plus d'ordre et d'efficacité grâce à des panneaux muraux personnalisés pour l'outillage à main

Grâce à sa collaboration avec TECSAFE, Phoenix Contact offre une possibilité supplémentaire de fournir des solutions individuelles qui permettent une meilleure organisation et une plus grande efficacité.

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Nouveaux connecteurs de bornes de batteries pour systèmes de stockage domestique

Phoenix Contact lance sur le marché de nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique. Un codage mécanique et un repérage de couleur rendent les nouveaux connecteurs adaptés à une utilisation sur des onduleurs de batteries.

Relais de sécurité multifonction PSRuni L monté sur rail DIN

Relais de sécurité multifonction : deux fonctions de protection en un seul appareil

Le relais de sécurité multifonction PSRuni de Phoenix Contact permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture étendue des fonctions de sécurité courantes permet une configuration flexible et une adaptation aux exigences individuelles.

Gestion des appareils et des mises à jour (DaUM)

Gestion des appareils et des mises à jour sur Docker Hub

Le service de gestion des appareils et des mises à jour basé sur OPC UA de Phoenix Contact permet la gestion et la mise à jour des appareils d'automatisation, indépendamment du fabricant. Le logiciel, qui était jusqu'à présent disponible en tant que service Windows, est désormais également disponible en tant que conteneur Docker pour une utilisation sur les systèmes Linux.

Capteur LoRaWAN pour la mesure de l'humidité du sol

La surveillance de l'environnement comme base pour une irrigation adaptée aux besoins

La bonne gestion de la ressource en eau a toujours été importante et l'est encore plus à l'heure du changement climatique. Pour mieux maîtriser des phénomènes extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses, la première étape consiste à mettre en place une surveillance globale de l'environnement. En milieu urbain, on mesure par exemple l'humidité du sol dans les espaces verts. Cela permet de réaliser une irrigation en fonction des besoins.

Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Nouveaux coupleurs IO-Link pour la transmission sans contact de l'énergie et des données

Phoenix Contact complète sa gamme de produits pour la transmission d'énergie et de données sans contact avec de nouveaux coupleurs IO-Link. Ce produit innovant permet un échange de données sans contact entre les appareils IO-Link dans les systèmes d'automatisation existants et offre de nombreux avantages aux utilisateurs.

Boîtiers E/S IO-Link compacts pour une installation sur le terrain

Nouveaux boîtiers E/S IO-Link-Device compacts pour une installation sur le terrain

Les nouveaux boîtiers ES IO-Link-Device de Phoenix Contact viennent compléter la gamme de produits Axioline E avec des appareils robustes. Ceux-ci offrent un traitement numérique des signaux et des possibilités de raccordement flexibles pour les environnements exigeants.

Boîtes de jonction de la gamme de produits Solarline

Boîtes de jonction prêtes à être installées pour les installations PV sur toiture et de plein champ

Dans la All Electric Society, l'électricité verte est disponible à tout moment, de manière fiable et pour un coût économique. En plus de l'énergie éolienne, l'énergie solaire contribue considérablement à la production d'énergie renouvelable. Les professionnels qui conçoivent et installent des installations PV doivent veiller à leur grande disponibilité et à leur performance. À cet effet, Phoenix Contact propose des boîtes de jonction de la gamme de produits Solarline, tant pour les petites installations sur toiture que pour les grandes installations de plein champ en tant que Combiner Box.

Le concept de sécurité à 360° de Phoenix Contact

Concept de sécurité à 360° pour une protection complète des produits, solutions et services

La sécurité d'accès aux données collectées ainsi que les voies de transmission revêtent une grande importance lors de l'acquisition de données dans les installations d'énergie éolienne ou PV. Outre le risque sans cesse croissant de piratage informatique, il existe différentes dispositions légales visant à protéger son entreprise contre les cyberattaques. Elles incluent notamment le règlement sur la cyberrésilience (Cyber Resilience Act), la directive NIS 2 ou le règlement KRITIS. Il n'existe actuellement pas de norme harmonisée pour leur mise en œuvre. On peut toutefois s'attendre à ce que la principale norme de sécurité utilisée à l'échelle internationale, à savoir la CEI 62443, joue un rôle décisif.

Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal

Prises CCS avec jeu de câbles confectionné : la solution prête à l'emploi pour les véhicules électriques

Les prises universelles CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact servent d'interface High Power Charging, avec des puissances de charge jusqu'à 700 kW, ce qui réduit considérablement les temps de charge de tous les véhicules électriques et mobiles. Pour la première fois, des prises CCS de type 2 sont maintenant disponibles avec un jeu de câbles confectionné comme solution prête à être installée.

Câbles de charge CCS CHARX connect professional refroidis pour des puissances de charge allant jusqu'à 1 000 kW

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW, soit 1 mégawatt – le High Power Charging réinventé

La deuxième génération de connecteurs de charge HPC CHARX connect professional refroidis par liquide de Phoenix Contact transmet jusqu'à 1 MW en Boost Mode. Cette puissance de charge permet non seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes, mais aussi de remettre rapidement en service les véhicules utilitaires équipés de grosses batteries.

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Câbles de jonction RJ45 en couleur pour applications CAT6A

Phoenix Contact complète sa gamme de produits en ajoutant des câbles de jonction en couleur de série RJ45 Building spécialement conçus pour les applications dans les armoires électriques. Les nouveaux câbles sont disponibles en huit couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir.

Répartiteur d'énergie de la série PRC 20

Distributeur d'énergie enfichable de série PRC 20

Le nouveau distributeur d'énergie enfichable jusqu'à 20 A de Phoenix Contact est la solution optimale pour une installation rapide et simple par Plug and Play.

Amplificateur-séparateur et convertisseur de mesure Ex i MINI Analog Pro avec logos SIL 3 et Ex i ainsi que les logos GIT Sicherheit Award et German Innovation Award

Amplificateur-séparateur et convertisseur de mesure Ex i ultra-compacts Mini Analog Pro avec kit complet d'homologation

Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure à sécurité intrinsèque épais de 6,2 mm de la gamme de produits Mini Analog Pro de Phoenix Contact disposent désormais de certifications autres que les certifications ATEX/CEIEx et CCC Ex.

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité avec amplificateur-séparateur MINI Analog Pro

Amélioration de la sécurité grâce à la surveillance des défauts de ligne

En se basant sur le nouveau réseau de résistances de Phoenix Contact, il est possible d'utiliser des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité en combinaison avec des modules d'entrée, selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6, pour surveiller les défauts de ligne. Ceci s'avère indispensable dans les applications où les exigences de sécurité sont élevées.

MARKING Configurator ouvert sur un écran PC

Configurateur pour le repérage individuel de matériaux d'identification

La solution de marquage Marking Configurator de Phoenix Contact permet de commander des matériaux de repérage inscrits individuellement pour marquer des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. Le configurateur se distingue par sa grande convivialité et sa flexibilité importante lors de la conception individuelle de solutions de marquage. Le processus de commande est simple, transparent et entièrement numérisé - et ce, dès la première pièce.

Relais de sécurité multifonction PSRuni L

Relais de sécurité multifonctions : deux fonctions de protection en un seul appareil

Le relais de sécurité multifonction PSRuni de Phoenix Contact permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture des fonctions de sécurité courantes permet de le configurer avec flexibilité et de l'adapter aux exigences individuelles.

Modules de mesure de la température Axioline

Nouveaux modules de mesure de température à résistance pour Axioline F et Axioline P

Phoenix Contact complète la gamme des systèmes d'E/S à distance Axioline F et Axioline P de trois nouveaux modules de mesure de température à résistance (modules RTD) qui prennent en charge les appareils résistifs de mesure de la température.

Partie inférieure du boîtier ICS

Nouvelle partie inférieure du boîtier pour boîtier électronique de la série ICS

La partie inférieure du boîtier de la série ICS, de Phoenix Contact, large de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés, et ainsi plus de place pour l'électronique qu'ils accueillent.

Connecteurs pour C.I. de la série XPC

Push-X dans les connecteurs pour C.I. XPC 2,5

Phoenix Contact complète la série de connecteurs pour C.I. dotés de la technologie innovante Push-X avec un nouveau connecteur pour les sections de conducteur allant jusqu'à 2,5 mm². Grâce à la technologie Push-X, les conducteurs souples et rigides peuvent être raccordés rapidement en les insérant pratiquement sans effort.

Gamme de produits Cellulink

Nouveaux routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures

Phoenix Contact complète son offre de télécommunication avec des routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures. La gamme de produits Cellulink relie les appareils compatibles réseau du monde entier au réseau de téléphonie mobile et est certifiée conforme à la norme CEI 62443-4-2.

Deux nouveaux modules WLAN pour la bande 6 GHz

Les nouveaux modules WLAN pour la bande 6 GHz améliorent l'automatisation industrielle

Phoenix Contact complète sa gamme de modules clients WLAN industriels avec des variantes conformes au Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pour la nouvelle bande de fréquences 6 GHz. 24 nouveaux canaux de transmission libres sont ainsi disponibles, qui permettent de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités de la norme IEEE 802.11ax avec les modules Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Nouveaux switchs manageables 19 pouces pour montage en rack destinés à l'industrie

Phoenix Contact présentera une nouvelle gamme de switchs manageables au format 19 pouces lors du salon Hannover Messe 2025. Avec jusqu'à quatre ports de 10 gigabits, les switchs de la série FL Switch 5900 offrent une puissance de données élevée, des fonctions de sécurité étendues et des mécanismes TSN modernes.

Parafoudre APL Termitrab complete sur rail DIN

Nouveaux parafoudres basse tension pour applications APL

Les nouveaux parafoudres basse tension pour les applications SPE ou APL de la gamme de produits Termitrab complete de Phoenix Contact répondent aux normes internationales et offrent une protection complète pour les zones ATEX présentes dans l'automatisation des process.

Trio UPS sur rail DIN

Disponibilité maximale en cas de pannes de courant avec une alimentation sans interruption

La nouvelle innovation dans le domaine des alimentations sans interruption se nomme Trio DC UPS de Phoenix Contact et est dédiée à la construction des machines. L'alimentation à découpage combinée réunit les fonctions d'une UPS et d'une alimentation au sein d'un boîtier compact et permet ainsi de gagner de la place dans l'armoire électrique.

Personne avec une imprimante à jet d'encre UV Bluemark E.Card devant une armoire électrique

Marquage efficace avec une imprimante à jet d'encre UV innovante

L'imprimante à jet d'encre UV Bluemark E.Card de Phoenix Contact impose de nouveaux standards en matière d'identification industrielle. Elle convainc par un traitement efficace des consommables, une technologie d'impression nécessitant peu d'entretien et des résultats d'impression optimaux sur les cartes en plastique et en métal.

Lampe pour armoire électrique avec prise de courant au design moderne

L'éclairage optimal de l'armoire électrique permet de travailler en toute sécurité et d'éviter les erreurs de câblage

Phoenix Contact complète son assortiment par de nouvelles lampes AC universelles pour armoires électriques avec prise de courant intégrée. Les lampes de la gamme de produits PLD E 708 offrent de multiples possibilités d'utilisation dans presque toutes les armoires électriques du monde. Cela s'explique par la large plage de tension d'entrée AC allant de 100 V AC à 240 V AC.

Step Power pour les systèmes de bus KNX

Communication KNX transparente et sûre jusqu'à 1 200 mA

La Step Power de Phoenix Contact est la première alimentation KNX du marché à disposer d'une self KNX active et à fournir toutes les informations d'état KNX pertinentes en un coup d'œil via l'écran couleur intégré. Elle combine ainsi l'efficacité et le diagnostic sur place.

Application Catan C1 EN

Nouvelle gamme d'automates pour l'automatisation des bâtiments et des locaux

Dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et des locaux, on utilise souvent des coffrets d'installation compacts qui n'offrent que peu de place au matériel à installer. C'est pourquoi Phoenix Contact a complété sa gamme de produits par des appareils au format à clipper sur rail DIN. En plus de la commande de bâtiments ILC 2050 BI, qui a déjà fait ses preuves, il existe désormais le nouveau contrôleur Catan C1 EN.

CHARX control modular

Extensions de fonctions pour les contrôleurs de charge AC : connectivité WLAN et autres fonctionnalités

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des voitures électriques. La version 1.7.0 du logiciel offre à la gamme évolutive de produits un élargissement de ses fonctionnalités grâce à la connectivité WLAN et à d'autres caractéristiques améliorant le confort d'installation et de maintenance ainsi que la sécurité.

Système flexible de maintien des circuits imprimés pour boîtiers en profilé extrudé UM

Système flexible de maintien des circuits imprimés pour boîtiers en profilé extrudé UM

Le support de carte d'évaluation (EVA) pour les boîtiers en profilé extrudé UM-BASIC et UM-PRO de Phoenix Contact est un système de maintien à réglage flexible qui peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles. Le système peut être monté sur un profilé UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts

Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts

Le ME-IO Slim est la solution de boîtier efficace de Phoenix Contact pour les automates compacts qui requièrent une technologie de raccordement en façade dense. Grâce à une largeur de module de seulement 12 mm, il est possible de concevoir un système peu encombrant.

Connecteurs de bornes de batterie de la série BPC

Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie

Les nouveaux connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC de Phoenix Contact sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d’énergie. Grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement, ils offrent une grande flexibilité à l'utilisateur.

Bloc de coupe zéro en application avec le coupe-rails DIN PPS

Coupes zéro rapides et précises sans mesures répétées

Le bloc de coupe zéro pour les coupe-rails DIN optimise la coupe manuelle des rails DIN perforés en permettant des coupes zéro rapides et reproductibles, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des mesures répétées chronophages.

Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour BC 17,8

Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour boîtiers électroniques BC 17,8

Phoenix Contact élargit sa vaste gamme de raccordements pour les boîtiers électroniques de la série BC. Pour la première fois, des blocs de jonction pour C.I. Push-in de la série FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5 sont disponibles pour le BC 17,8 (1 graduation).

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Phoenix Contact complète la gamme destinée à la transmission de données basée sur le cuivre. Les nouveaux connecteurs pour C.I. filtrés élargissent la gamme existante de variantes RJ45 avec des transmetteurs intégrés pour des applications allant jusqu'à 1 Gbit/s.

Boîtiers électroniques BC 35,6 et BC 53,6 avec raccordement Push-in

Parties supérieures du boîtier BC 35,6 et BC 53,6 configurables pour le raccordement Push-in

Phoenix Contact élargit la série de boîtiers BC modular avec des parties supérieures du boîtier dans les largeurs 35,6 et 53,6 mm. Ainsi, des parties supérieures configurables sont désormais disponibles pour des largeurs de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm et 161,6 mm.

CHARX control vehicle prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre la station de recharge DC et le véhicule électrique

Contrôleurs de charge du véhicule comme solution d'interface entre la station de recharge DC et le véhicule électrique

Le contrôleur de charge du véhicule autonome CHARX control vehicle de Phoenix Contact permet la charge DC au moyen de prises CCS pour voitures électriques et véhicules utilitaires.

Système de connecteurs unifié pour Profinet over SPE

Système de connecteurs unifié pour Profinet over SPE

Avec leurs technologies, Profibus & Profinet International sont synonymes de nombreuses innovations et d'interopérabilité entre les fabricants. Cela commence déjà par la connectivité avec des connecteurs et des câbles.

VL3 PPCS - Panel-PC industriels compacts

Panel-PC industriels compacts

Phoenix Contact étend sa gamme dans le domaine des IHM et des ordinateurs industriels. Les Panel-PC compacts de la gamme de produits VL3 PPCS constituent un pont entre les appareils IHM TP 6000 et WP 6000 et les ordinateurs industriels de la série VL3 Box et Panel-PC.

GameChangers pour le raccordement des appareils

GameChangers : la révolution dans le raccordement des appareils

Phoenix Contact présente les GameChangers pour le raccordement des appareils : avec des idées, des techniques et des matériaux avancés, ils offrent des solutions pour plus de vitesse, de compacité, de légèreté, de robustesse, de flexibilité et de performance dans la construction d'appareils.

Connecteurs Connexis avec technologie Push-in

Connecteurs avec technologie Push-in

Les nouveaux connecteurs Connexis DD31PS avec technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact facilitent et accélèrent le câblage sur le terrain et en usine.

Connecteurs industriels avec filetage à visser

Connecteurs industriels avec filetage à visser

Pour un montage simple et rapide des connecteurs Heavyconnec D7, Phoenix Contact propose des embases encastrées avec filetage à visser. Ils se fixent sans effort dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent directement dans des moteurs et des appareils dotés de filetages correspondants.

Boîtier répartiteur M12 Push-Pull avec raccordement à capot enfichable

Boîtiers répartiteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull et capot de raccordement enfichable

Les nouveaux boîtiers répartiteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull de Phoenix Contact établissent un nouveau standard dans la technique d'automatisation. Ils convainquent par leur installation intuitive et sans outils. Les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sont raccordés de manière sûre et pratique par enfichage direct. Cela garantit un gain de temps considérable et un câblage simple et sûr.

Modules disjoncteurs Caparoc pour applications jusqu'à 20 A

Protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A

Le système de disjoncteurs Caparoc de Phoenix Contact propose désormais des modules de protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A. Ainsi, les possibilités d'utilisation du système personnalisable s'élargissent.

Disjoncteur DC multifonctionnel Contactron ELR HDC

Protection, surveillance et commutation de charges DC sans arc électrique

Une production durable utilisant des énergies renouvelables commence par la mise en place d'un micro-réseau DC industriel. Avec Contactron ELR HDC, Phoenix Contact met à disposition un appareil de commutation DC multifonctionnel dont la technologie moderne des semi-conducteurs, combinée à des relais DC éprouvés, permet une commutation sans arc électrique et garantie ainsi une durée de vie élevée.

Trio Power pour le montage mural

Une puissance élevée dans un boîtier compact pour le montage mural

L'alimentation Trio Power de Phoenix Contact pour le montage mural offre des puissances élevées jusqu'à 2,5 kW dans un boîtier compact. Grâce à leur montage mural flexible et à leurs nombreuses fonctions, ces appareils robustes peuvent être utilisés de manière polyvalente dans des domaines tels que la construction des machines, la robotique ou les systèmes de stockage sur batterie.

TRIO POWER pour le montage en rack

Alimentation bidirectionnelle pour le montage en rack

Le module de puissance AC/DC Trio Power de Phoenix Contact avec une puissance de 20 kW pour le montage en rack 19" permet une conversion de puissance bidirectionnelle dans différents domaines d'application. Avec une technologie de raccordement frontale et une tension DC allant jusqu'à 1 000 V, il peut être utilisé de manière polyvalente, mais convient particulièrement bien aux systèmes de stockage sur batterie.

Modules d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels

Inserts de contact modulaires avec fonction pour connecteurs industriels

Avec les nouveaux modules d'insertion de contacts Heavyconnec HC-M-MWF pour connecteurs industriels, Phoenix Contact offre un haut niveau de fonctionnalité pour le câblage terrain. Les inserts de contact modulaires possèdent une ligne de shunt et une zone de séparation. Cela permet par exemple de réaliser les ponts de potentiel ou de sécuriser des puissances directement au niveau de l'application.

Logiciel de repérage MARKING system

Création efficace de projets de marquage individuels

Le logiciel de repérage intuitif MARKING system de Phoenix Contact assiste l'utilisateur à chaque étape du processus de marquage. Grâce aux fonctions spécifiques à l'application, il est possible de réaliser facilement et efficacement des solutions de repérage individuelles pour chaque domaine d'application.

Mise à disposition du matériel avec différents magasins d'alimentation

Système modulaire de magasins pour la mise à disposition efficace de composants pour le montage

Les solutions simples de Phoenix Contact pour une mise à disposition efficace du matériel permettent d'optimiser les processus de montage dans la construction d'armoires électriques. La gamme de produits comprend des magasins de différents types, allant des séparateurs de rayonnages aux systèmes d'alimentation. Ceux-ci peuvent être adaptés de manière flexible aux exigences respectives et à la diversité des composants. Et ce, qu'ils soient utilisés seuls pour compléter des postes de montage existants ou en combinaison avec les systèmes d'assistance des opérateurs de Phoenix Contact.

NearFi transmet sans contact l'énergie et les données Ethernet en temps réel

Nouvelles variantes pour la transmission sans contact de l'énergie et des données Ethernet en temps réel

Les nouvelles variantes des coupleurs NearFi de Phoenix Contact permettent de doubler la portée lors de la transmission de données par radio. De plus, elles offrent une puissance doublée en cas de compensation automatique du courant ou la transmission de deux tensions séparées galvaniquement (US/UA) grâce au montage en parallèle.

 Nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device dans un boîtier robuste en zinc injecté

Nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device

Avec les deux nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device AXL E IOL DI16 M12 6M et AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact complète la gamme de la nouvelle génération d'E/S Axioline E pour l'automatisation sans armoire électrique avec des appareils pour le traitement des signaux numériques.

clipx Engineer assemble software on the monitor

Worker assistance software for terminal strip assembly in control cabinet building

The clipx Engineer engineering software from Phoenix Contact optimizes data consistency from the circuit diagram to the finished control cabinet. The new clipx Engineer assemble worker assistance software is designed for the assembly process of terminal strips.

Bornier avec blocs de jonction à quatre niveaux et accessoires

Structure de circuit intelligente avec un encombrement minimal dans l'armoire électrique

L'utilisation de blocs de jonction à plusieurs niveaux offre un énorme potentiel d'économie en matière d'espace requis dans l'armoire électrique. La nouvelle série de blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L particulièrement compacte avec technologie Push-in de Phoenix Contact est une solution peu encombrante pour le montage de borniers.

Image du salon electronica

Phoenix Contact au salon electronica 2024 : la technologie de raccordement innovante et les énergies renouvelables comme point de mire

Phoenix Contact présentera cette année ses produits phares autour de la transmission de signaux, de données et de puissance sous la devise « Change Forward - l'avenir à portée de main » au salon electronica 2024 à Munich (du 12 au 15 novembre). Les technologies de raccordement pionnières ainsi que les solutions pour l'infrastructure de charge, les énergies renouvelables et les solutions de courant continu pour l'industrie de la All Electric Society seront au centre de sa présence au salon.

Convertisseur de courant ECM-UC avec gestion basée sur le web guidée par l'utilisateur

Configuration intuitive, mesures précises : nouveaux convertisseurs de courant avec gestion basée sur le web guidée par l'utilisateur

Les nouveaux convertisseurs de courant de la gamme de produits ECM-UC de Phoenix Contact permettent aux utilisateurs d'économiser un temps considérable grâce à la configuration intuitive des appareils via la gestion basée sur le web. Les produits détectent les courants continus, alternatifs et déformés dans quatre plages de mesure, en commençant par 0 à 100 mA jusqu'à un maximum de 0 à 100 A, avec une erreur de transmission < 0,5 %. Les variantes Modbus permettent le traitement numérique ultérieur des données de mesure.

Parafoudres basse tension pour applications de signalisation de 230 V montés sur rail DIN

Parafoudres basse tension pour applications de signalisation de 230 V

Le nouveau parafoudre basse tension enfichable Clixtrab MOV de Phoenix Contact offre une protection fiable pour les applications de signalisation jusqu'à 230 V et convainc par ses éléments de base en blocs de jonction Push-in avec une installation simple et compacte.

Repérage de câble dans l'installation de bâtiment

Marquage efficace et durable dans l'infrastructure des bâtiments

Phoenix Contact propose des solutions complètes pour le marquage professionnel dans l'infrastructure des bâtiments. Différentes technologies de repérage, des logiciels intuitifs, une vaste gamme de matériaux et des prestations de service étendues peuvent simplifier de manière significative les processus de travail.

Aperçu des trois tailles pour le Monitoring Case System MCS

Boîtiers électroniques pour les applications de capteurs et IIoT

Pour une électronique variée, Phoenix Contact propose avec la nouvelle série MCS un boîtier bien pensé. Celui-ci convainc à tous les niveaux : de l'installation du circuit imprimé et de la simplicité du montage jusqu'à la maintenance de l'appareil. Conçu de manière modulaire, le boîtier offre une grande aptitude à la pratique.

Bâtiment en construction avec solution de système PV de la série POS

Solution de système PV pour des systèmes autonomes en énergie

Phoenix Contact lance une solution de boîtier basée sur les panneaux PV avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. Le POS (Pico Off-Grid System) comprend un boîtier en plastique résistant à l'eau et aux chocs, un support de mât en acier inoxydable et un panneau solaire. Pour créer des solutions autonomes sur le terrain, il est possible d'ajouter des ordinateurs, des unités de communication, des batteries et plus encore.

Câbles de charge NACS pour la charge AC jusqu'à 80 A

Les NACS arrivent et Phoenix Contact répond présent : les câbles de charge AC pour 50 A et 80 A seront là pour fin 2024

En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, Phoenix Contact proposera en fin d'année les premiers câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL pour des courants AC jusqu'à 80 A.

Inserts de contact HEAVYCONNEC TSC pour les tests de transducteurs

Connecteurs industriels pour les tâches de mesure et de contrôle dans le domaine de la technique de protection

Les nouveaux inserts de contact HEAVYCONNEC TSC de Phoenix Contact sont utilisés dans des installations de commutation de moyenne tension. Ils sont spécialement conçus pour les tâches de mesure et de contrôle, et apportent une solution robuste aux connecteurs temporaires ou continus.

Parafoudres basse tension VAL-SPP montés sur rail DIN, pour applications photovoltaïques

Nouveaux parafoudres basse tension pour applications photovoltaïques

Les nouveaux parafoudres de la gamme de produits VALVETRAB SPP de Phoenix Contact offrent des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir, et conviennent donc également aux applications photovoltaïques.

Câbles de charge CCS compacts de type 1 pour une puissance de charge jusqu'à 125 kW

Câbles de charge CCS compacts de type 1 – la solution de charge optimale jusqu'à 125 kW

Les câbles de charge DC de la gamme CHARX connect compact de Phoenix Contact incluent désormais la nouvelle classe de puissance de 125 kW.

Conformité SEMI F47 pour les alimentations Uno Power

Conformité SEMI F47 pour les alimentations

Grâce à leur densité de puissance élevée, les alimentations Uno Power avec fonctionnalités de base de Phoenix Contact conviennent parfaitement à une utilisation dans des armoires électriques compactes. La gamme complète a maintenant été testée et confirmée conforme à la norme SEMI F47.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure Macx Analog et Mini Analog Pro sur rail DIN avec logos Ex i, SIL et PL

Mise à niveau et nouvelles versions de produits pour les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure Macx Analog

La gamme éprouvée d'amplificateurs-séparateurs avec protection anti-explosion à sécurité intrinsèque et sécurité fonctionnelle Macx Analog de Phoenix Contact a été complétée par quelques versions de produits et a fait l'objet d'une mise à niveau technologique. Ces produits peuvent être facilement combinés avec les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure de 6,2 mm de la série Mini Analog Pro.

Remise du certificat pour PLCnext Control au salon Hannover Messe

PLCnext Control certifié pour la communication sécurisée selon les normes CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3

PLCnext Control de Phoenix Contact a désormais également été certifié par DNV selon les normes internationales CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3 pour une communication sûre dans les systèmes de gestion de l'énergie. Auparavant, l'automate a été le premier sur le marché à être certifié avec des fonctionnalités conformes à la norme CEI 62443 4-2 SL2.

Borniers avec les nouveaux blocs de jonction MPTD et MUTTB

Câblage peu encombrant avec des mini-blocs de jonction

Phoenix Contact a élargi sa gamme de produits de mini-blocs de jonction de deux versions : les nouveaux mini-blocs de jonction doubles MPTD et les mini-blocs de jonction à deux niveaux MUTTB. Ces blocs de jonction permettent un montage rapide et un câblage particulièrement peu encombrant.

Le raccordement Push-Lock rencontre le verrouillage rapide Push-Pull

Connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock

Parmi les avantages éprouvés des connecteurs M12 figurent leur robustesse adaptée à l'industrie et leurs dimensions compactes. Phoenix Contact étend ces points forts par une manipulation simple et sans outils. Grâce au verrouillage rapide Push-Pull et au raccordement du conducteur Push-Lock, la confection et l'installation s'effectuent sans effort et en toute fiabilité.

Câble de charge DC de type 2 de la nouvelle génération

Câble de charge CCS de type 2 dans un nouveau boîtier de conception robuste, maintenable et bien pensé

La nouvelle génération de connecteurs de charge CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact, qui a fait ses preuves, est adaptée à l'installation de stations de recharge DC et couvre la plage de puissance moyenne de 150 à 250 kW (150 à 250 A/1 000 V). Dans sa nouvelle conception de boîtier, la gamme de produits offre de nombreuses améliorations en matière de robustesse, de sécurité, de facturation et de maintenance.

Connecteur industriel avec inserts de contact Push-in

Inserts de contact Push-in pour connecteurs industriels destinés à la transmission de puissance

Les inserts de contact Push-in pour connecteurs industriels modulaires Heavyconnec de Phoenix Contact permettent un raccordement du conducteur simple et sans outils. Les nouveaux inserts de contact pour les applications à courant fort transmettent de manière fiable des courants jusqu'à 100 A.

Imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimante à transfert thermique mobile pour des solutions de marquage polyvalentes

L'imprimante à transfert thermique mobile Thermomark Prime 2.0 de Phoenix Contact est polyvalente. L'appareil compact convient aussi bien pour une utilisation centrale dans une cellule de repérage que pour la création de marquages directement dans l'environnement de l'application. Cela permet une organisation efficace et flexible des processus de travail et offre un grand avantage, surtout dans les installations étendues.

Frein de conducteur pour structurer les conducteurs sur les postes de travail de montage

Des postes de travail de montage efficaces et bien organisés

Le nouveau frein de conducteur clipx Wire brake de Phoenix Contact permet une préparation des conducteurs et un câblage efficaces. Il a été spécialement conçu pour optimiser l'organisation des câbles et rendre les postes de travail manuel plus clairs.

Lecteur RFID pour contrôles de charge AC

Lecteur RFID pour contrôles de charge AC avec affichage LED et buzzer

Le nouveau lecteur RFID avec affichage LED configurable et buzzer de Phoenix Contact est utilisé en combinaison avec les contrôles de charge CHARX control modular et convient pour le montage dans les bornes de recharge murale ou les stations de recharge.

Série WLAN 1000 avec Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Modules WLAN performants avec Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pour l'automatisation industrielle

Phoenix Contact élargit sa gamme de réseaux industriels avec des modules clients WLAN conformes à la norme technologique Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Les nouveaux modules de la série WLAN 1000 prennent en charge des débits bruts WLAN allant jusqu'à 2 402 Mbit/s pour une largeur de bande de 160 MHz.

Blocs de jonction à convertisseur XTVMEA 6

Blocs de jonction à convertisseur de mesure modernes avec technologie Push-X

La caractéristique la plus importante des nouveaux blocs de jonction à convertisseur de mesure XTVMEA 6 de Phoenix Contact est le court-circuit du transformateur de courant à avance automatique. Cette fonction « Make-Before-Break » permet un fonctionnement sûr du transformateur de courant pour toutes les tâches de maintenance et de contrôle.

Prises CCS côté véhicule de type 1 et de type 2 pour une recharge permanente à 375 kW

Prises CCS universelles - recharger maintenant en permanence à 375 kW

Les prises CCS côté véhicule CHARX connect universal de Phoenix Contact permettent désormais également le High Power Charging en permanence à 375 kW.

Blocs de jonction pour C.I., connecteurs et boîtiers électroniques en plastiques biosourcés

Réduction des émissions de CO2 grâce à l'utilisation de plastiques biosourcés dans la technologie de raccordement d'appareils

Pour ses produits, Phoenix Contact mise sur un changement successif vers plus de durabilité. Il existe d'ores et déjà, dans les catégories de produits Blocs de jonction pour C.I., Connecteurs et Boîtiers électroniques, des solutions qui présentent des bilans CO₂ nettement améliorés grâce à l'optimisation des processus et à des matériaux durables.