Éclairage industriel et technique des signaux

Éclairage industriel et technologie de signalisation

Qu'il s'agisse de l'état de l'installation, de la qualité des produits ou de zones sombres sans visibilité : avec une signalisation et un éclairage industriel intelligents, gardez toujours un œil sur tout. Les lampes pour machines vous permettent d'éclairer la zone souhaitée de manière optimale et efficace. Les produits de signalisation sont particulièrement adaptés à une utilisation dans la construction de machines et d'installations.

Signalisation dans et sur la machine Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.

Carte d'images interactive : illustration d'une machine
Point PSD-SL
La signalisation s'effectue directement sur le processus pour certaines fonctions. Grâce à leur forme de construction compacte, les appareils sont montés directement sur des parties de la machine. Diverses fonctions telles que la signalisation optique sont disponibles.
Feux de signalisation
Point PSD-SL
Tour PSD-SL
Signalisation dans la machine, optimale pour les différents segments de la machine.
Feux de signalisation
Tour PSD-SL
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
Zwei Serien für optimale Schaltschrankausleuchtung
Lampes pour armoires électriques
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für robuste Maschinen und Anlagen
Lampes pour machines
LED-Maschinenleuchten – PLD M
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für Maschinen und Anlagen
Lampes pour machines
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Zwei Größen für maschinennahe Signalisierung
Feux de signalisation
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Zwei Durchmesser für maschinennahe Signalisierung
Feux de signalisation
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Lampe pour machine en application

Lampes pour machines

Les lampes LED pour machines de Phoenix Contact vous offrent un éclairage industriel robuste pour un travail précis. Compactes ou puissantes, protection IP67, résistantes aux liquides de refroidissement, orientables et à intensité variable. Raccords M12 simples, efficaces sur le plan énergétique et durables – parfaits pour toutes les machines.

Feux de signalisation en application

Feux de signalisation

Les solutions de signalisation de Phoenix Contact garantissent un affichage clair de l'état des machines et des installations. Les colonnes de signaux modulaires ou configurables et les feux de signalisation à LED offrent des signaux optiques et acoustiques, l'intégration IO-Link et des indices de protection IP élevés. Idéal pour les applications industrielles, une sécurité maximale et une communication efficace.